피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA91 - Seat bearing, double bearing positioning T-type, keyway type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca91_asmtab.prj},{NB=CA91GN-6902ZZ-V25-h25},{SC=CA91GN},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6902},{SEAL=ZZ},{V=25},{VV=25,30,40,50},{H=25},{H2=25,30,40,50},{D=15},{DH7=28},{TOL=+0.021~0},{DH=25},{B=7},{L=60},{L1=48},{L2=36},{V1=6},{S=14.8},{D1=5.3},{L3=8},{TOL2=±0.0180},{H1=3.3},{TOL3=+0.20~0},{AS=8×7},{FP=},{FP2=},{FP3=},{N=4},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca91/assemblies/ca91_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT1
material(Bearing)
ⁿ/ₐ
MT2
material(Bearing seat)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment (bearing seat)
ⁿ/ₐ
BM
Bearing Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V1
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
L3
[mm]
TOL2
L3 tolerance
[mm]
H1
h1
[mm]
TOL3
h1 tolerance
[mm]
AS
Applicable key nominal size
[mm]
KK
[mm]
CA91GF-623ZZ-V20-h10
CA91GF-623ZZ-V20-h10
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
623
3
10
+0.015~0
7
4
18.800
36
26
16
5
4.8
4.3
3
±0.0125
1.4
+0.10~0
3×3
0
CA91GF-624ZZ-V20-h10
CA91GF-624ZZ-V20-h10
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
624
4
13
+0.018~0
9
5
20.800
38
28
18
5
4.8
4.3
3
±0.0125
1.4
+0.10~0
3×3
0
CA91GF-605ZZ-V20-h10
CA91GF-605ZZ-V20-h10
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
605
5
14
+0.018~0
10
5
20.800
40
30
20
5
4.8
4.3
4
±0.0150
1.8
+0.10~0
4×4
0
CA91GF-606ZZ-V25-h15
CA91GF-606ZZ-V25-h15
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
606
6
17
+0.018~0
13
6
27.800
47
35
23
6
9.8
5.3
4
±0.0150
1.8
+0.10~0
4×4
0
CA91GF-608ZZ-V25-h15
CA91GF-608ZZ-V25-h15
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
29
6
9.8
5.3
6
±0.0150
2.8
+0.10~0
6×6
0
CA91GF-6900ZZ-V25-h25
CA91GF-6900ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6900
10
22
+0.021~0
19
6
39.800
53
41
29
6
9.8
5.3
6
±0.0150
2.8
+0.10~0
6×6
0
CA91GF-6000ZZ-V25-h25
CA91GF-6000ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6000
10
26
+0.021~0
22
8
41.800
58
46
34
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91GF-6901ZZ-V25-h25
CA91GF-6901ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6901
12
24
+0.021~0
21
6
40.800
56
44
32
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91GF-6001ZZ-V25-h25
CA91GF-6001ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6001
12
28
+0.021~0
24
8
42.800
60
48
36
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91GF-6902ZZ-V25-h25
CA91GF-6902ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6902
15
28
+0.021~0
25
7
42.800
60
48
36
6
14.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91GF-6002ZZ-V30-h25
CA91GF-6002ZZ-V30-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6002
15
32
+0.025~0
28
9
44.800
68
54
40
7
14.8
6.3
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
CA91GF-6903ZZ-V25-h25
CA91GF-6903ZZ-V25-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6903
17
30
+0.021~0
27
7
43.800
64
52
38
7
14.8
6.3
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
CA91GF-6003ZZ-V30-h25
CA91GF-6003ZZ-V30-h25
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6003
17
35
+0.025~0
31
10
46.800
70
56
43
7
14.8
6.3
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
CA91GF-6904ZZ-V35-h30
CA91GF-6904ZZ-V35-h30
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6904
20
37
+0.025~0
34
9
52.800
73
59
45
7
14.8
6.3
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
CA91GF-6004ZZ-V40-h30
CA91GF-6004ZZ-V40-h30
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6004
20
42
+0.025~0
36
12
54.800
82
66
50
8
14.8
9.0
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
CA91GF-6005ZZ-V40-h30
CA91GF-6005ZZ-V40-h30
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6005
25
47
+0.025~0
41
12
57.800
96
76
56
10
14.8
9.0
12
±0.0215
3.3
+0.20~0
12×8
0
CA91GF-6006ZZ-V40-h35
CA91GF-6006ZZ-V40-h35
CA91GF
Height h selection type
Steel
S45C
turn black
6006
30
55
+0.030~0
48
13
66.800
104
84
64
10
19.8
11.0
12
±0.0215
3.3
+0.20~0
12×8
0
CA91HF-606ZZ-V15-h15
CA91HF-606ZZ-V15-h15
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
606
6
17
+0.018~0
13
6
27.800
47
35
23
6
9.8
5.3
4
±0.0150
1.8
+0.10~0
4×4
0
CA91HF-608ZZ-V15-h15
CA91HF-608ZZ-V15-h15
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
29
6
9.8
5.3
6
±0.0150
2.8
+0.10~0
6×6
0
CA91HF-6900ZZ-V15-h25
CA91HF-6900ZZ-V15-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6900
10
22
+0.021~0
19
6
39.800
53
41
29
6
9.8
5.3
6
±0.0150
2.8
+0.10~0
6×6
0
CA91HF-6000ZZ-V20-h25
CA91HF-6000ZZ-V20-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6000
10
26
+0.021~0
22
8
41.800
58
46
34
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91HF-6901ZZ-V20-h25
CA91HF-6901ZZ-V20-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6901
12
24
+0.021~0
21
6
40.800
56
44
32
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91HF-6001ZZ-V20-h25
CA91HF-6001ZZ-V20-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6001
12
28
+0.021~0
24
8
42.800
60
48
36
6
9.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91HF-6902ZZ-V20-h25
CA91HF-6902ZZ-V20-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6902
15
28
+0.021~0
25
7
42.800
60
48
36
6
14.8
5.3
8
±0.0180
3.3
+0.20~0
8×7
0
CA91HF-6002ZZ-V25-h25
CA91HF-6002ZZ-V25-h25
CA91HF
Height h specified type
Steel
S45C
turn black
6002
15
32
+0.025~0
28
9
44.800
68
54
40
7
14.8
6.3
10
±0.0180
3.3
+0.20~0
10×8
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BBHKB,BBHK,BBCHKA,BBHKSA,BBHKS - Bearing with seat -T height selective type
SRD-FA
07.07.2022
BFG - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
BFF - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
BBMWB,BBMW - Bearing with seat - Double bearing short T type
SRD-FA
07.07.2022
BBHFB,BBHF,BBHFA - Bearing with seat -T height specified type
SRD-FA
07.07.2022
BBHWFB,BBHWF,BBHWFA - Bearing with seat - Double bearing T height selective...
SRD-FA
07.07.2022
BGL01_12 - Mounted Bearing¡¤Single Bearing Positioning Type T Type¡¤Datum T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BHR71_72 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Outer Ring Fixed T Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BGJ21_46 - Mounted Bearing¡¤Single Bearing L Type¡¤Height h Selection Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-BDJ01_03 - Bearings with Pillow Blocks Cast Type Miniature Radial Pillow ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BHF51_56 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Compact T Tpye¡¤With Retaining R...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAA176-180 - T-type bearing with seat height selective type
YDFA
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성