피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA32 - Guide flange type - with retaining ring type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca32_asmtab.prj},{NB=CA32FN-623ZZ},{SC=CA32FN},{TYPE=Square flange type},{BML=steel},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca32/assembiles/ca32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BML
Bearing material
ⁿ/ₐ
MFS
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
RRM
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
S
[mm]
V2
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7t
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
CA32YF-623ZZ
CA32YF-623ZZ
CA32YF
Round flange type
steel
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YN-623ZZ
CA32YN-623ZZ
CA32YN
Round flange type
steel
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YW-623ZZ
CA32YW-623ZZ
CA32YW
Round flange type
steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YA-623ZZ
CA32YA-623ZZ
CA32YA
Round flange type
stainless steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32YU-623ZZ
CA32YU-623ZZ
CA32YU
Round flange type
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FF-623ZZ
CA32FF-623ZZ
CA32FF
Square flange type
steel
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FN-623ZZ
CA32FN-623ZZ
CA32FN
Square flange type
steel
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FW-623ZZ
CA32FW-623ZZ
CA32FW
Square flange type
steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FA-623ZZ
CA32FA-623ZZ
CA32FA
Square flange type
stainless steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32FU-623ZZ
CA32FU-623ZZ
CA32FU
Square flange type
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QF-623ZZ
CA32QF-623ZZ
CA32QF
Opposite flange type
steel
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QN-623ZZ
CA32QN-623ZZ
CA32QN
Opposite flange type
steel
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QW-623ZZ
CA32QW-623ZZ
CA32QW
Opposite flange type
steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QA-623ZZ
CA32QA-623ZZ
CA32QA
Opposite flange type
stainless steel
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA32QU-623ZZ
CA32QU-623ZZ
CA32QU
Opposite flange type
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
2
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BFF21_46 - Bearing With Housing ¡¤ With Retaining Ring Type ¡¤ Standard Fl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CA31 - Standard flange type - non retaining ring type
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성