피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
HCC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hcc/cb-1.prj},{NB=C10B-1},{INO=C10B-1},{P=15.875},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{T=1.700},{H2=14.730},{PT=0.000},{L=19.600},{QQ=22.200},{Q=1.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INO
Chain NO. ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D1
Roller dia.
[mm]
B1
Inside Width
[mm]
D2
Pin dia.
[mm]
T
Plate thinckness
[mm]
H2
plate depth
[mm]
PT
transverse pitch
[mm]
L
pin length
[mm]
QQ
Ultimate tensile strength
[KN]
Q
Weight approx.
[kg/m]
C08B-1
C08B-1
12.700
8.510
7.750
4.450
1.600
11.810
0.000
17.000
17.800
0.800
C10B-1
C10B-1
15.875
10.160
9.650
5.080
1.700
14.730
0.000
19.600
22.200
1.010
C12B-1
C12B-1
19.500
12.070
11.680
5.720
1.850
16.130
0.000
22.700
28.900
1.310
C16B-1
C16B-1
25.400
15.880
17.020
8.280
3.000
21.080
0.000
36.100
60.000
2.970
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CL04A - CL04A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPB - Cam Stroke Plates(15¡ã Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z1 - Locking assemblies, type Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T62.1-2004 - Wing nuts-Round wing
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB2674-2004 - Hexalobular socket raised countersunk head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T17880.5-99 - Flat head hexagon riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z2 - Locking assemblies, type Z2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z10 - Locking assemblies, type Z10
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDF - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성