피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 454 - Buffers with Stainless Steel-Retaining washer
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN 454
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/vibration_shock_absorption_mounts/gn454/gn454.prj},{NB=Anschlagpuffer GN 454-35-16-8,4-70},{PARTNUMBER=GN 454-35-16-8,4-70},{ITEMID=454-35-16-8.4-70},{D1=35},{H=16},{D2=8,4},{D2X=8.4},{D3=14.0},{S=2.0},{FED=599},{BB=2395},{FW=4.0},{X=25},{HTVIS=hart},{WEIGHT=0.0230},{CTN=4016996050},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
FED
Spring rate ≈
[N/mm]
BB
max. load
[N]
FW
max. travel ≈
ⁿ/ₐ
HTVIS
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Buffer GN 454-16-8-4,3-40
GN 454-16-8-4,3-40
16
8
4,3
8.0
1.0
75
150
2.0
weich
0.0024
4016996050
YES
Buffer GN 454-16-8-4,3-55
GN 454-16-8-4,3-55
16
8
4,3
8.0
1.0
140
280
2.0
mittel
0.0020
4016996050
YES
Buffer GN 454-16-8-4,3-70
GN 454-16-8-4,3-70
16
8
4,3
8.0
1.0
223
445
2.0
hart
0.0010
4016996050
YES
Buffer GN 454-20-10-5,3-4...
GN 454-20-10-5,3-40
20
10
5,3
9.5
1.2
89
223
2.5
weich
0.0037
4016996050
YES
Buffer GN 454-20-10-5,3-5...
GN 454-20-10-5,3-55
20
10
5,3
9.5
1.2
148
370
2.5
mittel
0.0039
4016996050
YES
Buffer GN 454-20-10-5,3-7...
GN 454-20-10-5,3-70
20
10
5,3
9.5
1.2
240
600
2.5
hart
0.0038
4016996050
YES
Buffer GN 454-25-12-6,4-4...
GN 454-25-12-6,4-40
25
12
6,4
11.0
1.6
113
340
3.0
weich
0.0075
4016996050
YES
Buffer GN 454-25-12-6,4-5...
GN 454-25-12-6,4-55
25
12
6,4
11.0
1.6
210
630
3.0
mittel
0.0077
4016996050
YES
Buffer GN 454-25-12-6,4-7...
GN 454-25-12-6,4-70
25
12
6,4
11.0
1.6
317
950
3.0
hart
0.0079
4016996050
YES
Buffer GN 454-35-16-8,4-4...
GN 454-35-16-8,4-40
35
16
8,4
14.0
2.0
175
700
4.0
weich
0.0200
4016996050
YES
Buffer GN 454-35-16-8,4-5...
GN 454-35-16-8,4-55
35
16
8,4
14.0
2.0
345
1380
4.0
mittel
0.0195
4016996050
YES
Buffer GN 454-35-16-8,4-7...
GN 454-35-16-8,4-70
35
16
8,4
14.0
2.0
599
2395
4.0
hart
0.0230
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-8,4-4...
GN 454-42-20-8,4-40
42
20
8,4
14.0
2.0
220
1100
5.0
weich
0.0305
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-8,4-5...
GN 454-42-20-8,4-55
42
20
8,4
14.0
2.0
360
1800
5.0
mittel
0.0305
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-8,4-7...
GN 454-42-20-8,4-70
42
20
8,4
14.0
2.0
668
3340
5.0
hart
0.0323
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-10,5-...
GN 454-42-20-10,5-40
42
20
10,5
17.5
2.5
220
1100
5.0
weich
0.0351
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-10,5-...
GN 454-42-20-10,5-55
42
20
10,5
17.5
2.5
360
1800
5.0
mittel
0.0353
4016996050
YES
Buffer GN 454-42-20-10,5-...
GN 454-42-20-10,5-70
42
20
10,5
17.5
2.5
668
3340
5.0
hart
0.0361
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-8,4-4...
GN 454-56-24-8,4-40
56
24
8,4
14.0
2.0
333
2000
6.0
weich
0.0624
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-8,4-5...
GN 454-56-24-8,4-55
56
24
8,4
14.0
2.0
577
3460
6.0
mittel
0.0623
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-8,4-7...
GN 454-56-24-8,4-70
56
24
8,4
14.0
2.0
1000
6000
6.0
hart
0.0668
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-13-40
GN 454-56-24-13-40
56
24
13
19.5
3.0
333
2000
6.0
weich
0.0757
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-13-55
GN 454-56-24-13-55
56
24
13
19.5
3.0
577
3460
6.0
mittel
0.0760
4016996050
YES
Buffer GN 454-56-24-13-70
GN 454-56-24-13-70
56
24
13
19.5
3.0
1000
6000
6.0
hart
0.0782
4016996050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 351 - Rubber buffers, Type ES, with female thread / threaded stud
JW Winco
02.04.2024
GN 454 - Buffers with Stainless Steel-Retaining washer
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 256 - Silicone buffers with threaded stud, blunt conical shape
JW Winco
02.04.2024
26115 - Rubber buffers spherical
norelem
30.05.2024
B0464 - Rubber buffers spherical
Blohm
03.06.2024
MM 100 - "Mighty Mount"™ Heavy Duty Vibration Mounts, Inch
JW Winco
02.04.2024
GN 356.3 - Vibration Isolation Mounts, Rubber, Hourglass Type, with Stainle...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성