피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BR28G H - Positioning pin - External thread type · P size specified type - Large head spherical type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br28g_h.prj},{NB=BR28GI-D20-P22},{SC=BR28GI},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=burnishing},{D=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=10},{H=15},{M=M20},{MM=20},{W=9.0},{V=30.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
SHAPE
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
Tolerance of D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
V
[mm]
BR28GK-D3-P3.5
BR28GK-D3-P3.5
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
3
-0.002/-0.008
2
5
M3
1.5
4.5
BR28GK-D4-P4.5
BR28GK-D4-P4.5
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
4
-0.004/-0.012
2
6
M4
1.8
6.0
BR28GK-D5-P5.5
BR28GK-D5-P5.5
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
5
-0.004/-0.012
3
6
M5
2.2
7.5
BR28GK-D6-P6.5
BR28GK-D6-P6.5
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
6
-0.004/-0.012
3
8
M6
3.0
9.0
BR28GK-D8-P9
BR28GK-D8-P9
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
8
-0.005/-0.014
5
8
M8
3.5
12.0
BR28GK-D10-P11
BR28GK-D10-P11
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
10
-0.005/-0.014
5
10
M10
4.0
15.0
BR28GK-D12-P13
BR28GK-D12-P13
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
12
-0.006/-0.017
8
10
M12
5.0
18.0
BR28GK-D16-P17
BR28GK-D16-P17
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
16
-0.006/-0.017
8
10
M16
7.0
24.0
BR28GK-D20-P22
BR28GK-D20-P22
BR28GK
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
20
-0.007/-0.020
10
15
M20
9.0
30.0
BR28GY-D3-P3.5
BR28GY-D3-P3.5
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
3
-0.002/-0.008
2
5
M3
1.5
4.5
BR28GY-D4-P4.5
BR28GY-D4-P4.5
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
4
-0.004/-0.012
2
6
M4
1.8
6.0
BR28GY-D5-P5.5
BR28GY-D5-P5.5
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
5
-0.004/-0.012
3
6
M5
2.2
7.5
BR28GY-D6-P6.5
BR28GY-D6-P6.5
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
6
-0.004/-0.012
3
8
M6
3.0
9.0
BR28GY-D8-P9
BR28GY-D8-P9
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
8
-0.005/-0.014
5
8
M8
3.5
12.0
BR28GY-D10-P11
BR28GY-D10-P11
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
10
-0.005/-0.014
5
10
M10
4.0
15.0
BR28GY-D12-P13
BR28GY-D12-P13
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
12
-0.006/-0.017
8
10
M12
5.0
18.0
BR28GY-D16-P17
BR28GY-D16-P17
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
16
-0.006/-0.017
8
10
M16
7.0
24.0
BR28GY-D20-P22
BR28GY-D20-P22
BR28GY
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
burnishing
20
-0.007/-0.020
10
15
M20
9.0
30.0
BR28GR-D3-P3.5
BR28GR-D3-P3.5
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
3
-0.002/-0.008
2
5
M3
1.5
4.5
BR28GR-D4-P4.5
BR28GR-D4-P4.5
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
4
-0.004/-0.012
2
6
M4
1.8
6.0
BR28GR-D5-P5.5
BR28GR-D5-P5.5
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
5
-0.004/-0.012
3
6
M5
2.2
7.5
BR28GR-D6-P6.5
BR28GR-D6-P6.5
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
6
-0.004/-0.012
3
8
M6
3.0
9.0
BR28GR-D8-P9
BR28GR-D8-P9
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
8
-0.005/-0.014
5
8
M8
3.5
12.0
BR28GR-D10-P11
BR28GR-D10-P11
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
10
-0.005/-0.014
5
10
M10
4.0
15.0
BR28GR-D12-P13
BR28GR-D12-P13
BR28GR
circular type
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chrome plating, coat...
12
-0.006/-0.017
8
10
M12
5.0
18.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성