您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL M3IS - ISO Ball Guides Type M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/m_3pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL M3ISA 230 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=M3ISA 230 B},{CODEX2=M3ISB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{N=317.5},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,170,180,200},{VERS=1},{MM=6},{A2COD=T BSL 25},{A3COD=T BSC 25},{A3COD2=T BSC 24},{A4COD=T CS24160},{A5COD=T BSL 25},{A6COD=T BSL 24},{PIX=1},{MATP=},{FIN=},{PPATH=m_3pmf_s_asmtpl.prj},{MASS=77},{FIT=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
BPL M3ISA 010 A-1101
M3ISA 010 A
125
125
37.5
75.0
23
23
18
19
20
9
BPL M3ISA 010 B-1001
M3ISA 010 B
125
125
37.5
75.0
33
23
18
19
20
11
BPL M3ISA 020 A-1101
M3ISA 020 A
140
80
45.0
90.0
23
23
18
19
20
6
BPL M3ISA 020 B-1001
M3ISA 020 B
140
80
45.0
90.0
28
23
18
19
20
7
BPL M3ISA 030 A-1101
M3ISA 030 A
150
125
50.0
100.0
23
23
18
19
20
11
BPL M3ISA 030 B-1001
M3ISA 030 B
150
125
50.0
100.0
33
23
18
19
20
12
BPL M3ISA 040 A-1001
M3ISA 040 A
150
150
46.0
92.0
28
28
23
25
24
15
BPL M3ISA 040 B-1001
M3ISA 040 B
150
150
46.0
92.0
38
28
23
25
24
17
BPL M3ISA 050 A-1101
M3ISA 050 A
170
100
60.0
120.0
28
28
18
19
20
11
BPL M3ISA 050 B-1001
M3ISA 050 B
170
100
60.0
120.0
33
28
18
19
20
12
BPL M3ISA 060 A-1001
M3ISA 060 A
175
175
58.5
117.0
28
28
23
25
24
22
BPL M3ISA 060 B-1001
M3ISA 060 B
175
175
58.5
117.0
38
28
23
25
24
25
BPL M3ISA 070 A-1101
M3ISA 070 A
200
120
75.0
150.0
28
28
18
19
20
15
BPL M3ISA 070 B-1001
M3ISA 070 B
200
120
75.0
150.0
33
28
18
19
20
16
BPL M3ISA 080 A-1001
M3ISA 080 A
200
150
71.0
142.0
28
28
23
25
24
20
BPL M3ISA 080 B-1001
M3ISA 080 B
200
150
71.0
142.0
38
28
23
25
24
23
BPL M3ISA 090 A-1001
M3ISA 090 A
200
175
71.0
142.0
28
28
23
25
24
24
BPL M3ISA 090 B-1001
M3ISA 090 B
200
175
71.0
142.0
38
28
23
25
24
27
BPL M3ISA 100 A-1001
M3ISA 100 A
200
200
71.0
142.0
28
28
23
25
24
27
BPL M3ISA 100 B-1001
M3ISA 100 B
200
200
71.0
142.0
38
28
23
25
24
30
BPL M3ISA 100 C-1001
M3ISA 100 C
200
200
71.0
142.0
48
33
23
25
24
35
BPL M3ISA 110 A-1001
M3ISA 110 A
250
130
96.0
192.0
33
33
23
25
24
25
BPL M3ISA 110 B-1001
M3ISA 110 B
250
130
96.0
192.0
43
33
23
25
24
27
BPL M3ISA 120 A-1001
M3ISA 120 A
250
150
96.0
192.0
33
33
23
25
24
29
BPL M3ISA 120 B-1001
M3ISA 120 B
250
150
96.0
192.0
43
33
23
25
24
32
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表