피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
BNT-100 - Sleeve Bearings - Self Lubricating
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Direct Contact Sliding Systems
Sleeve Bearings
Round
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030900/round/bnt-100.prj},{NB=BNT-150},{PN=BNT-150},{AMERSID=1048900},{APACID=-},{EMEAID=-},{ID=0.5020},{OD=0.6280},{LENGTH=1.25000000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/sleeve-bearings/bnt-150},{LENGTHH=1 1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
LENGTHH
ⁿ/ₐ
BNT-100
BNT-100
1048849
-
-
0.1270
0.2530
1/8
1/8
BNT-101
BNT-101
1048850
-
-
0.1270
0.2530
1/4
1/4
BNT-102
BNT-102
1048851
-
-
0.1270
0.2530
3/8
3/8
BNT-103
BNT-103
1048852
-
-
0.1895
0.2530
1/4
1/4
BNT-104
BNT-104
1048853
-
-
0.1895
0.2530
3/8
3/8
BNT-105
BNT-105
1048854
-
-
0.1895
0.2530
1/2
1/2
BNT-106
BNT-106
1048855
-
-
0.1895
0.3155
1/4
1/4
BNT-107
BNT-107
1048856
-
-
0.1895
0.3155
3/8
3/8
BNT-108
BNT-108
1048857
-
-
0.1895
0.3155
1/2
1/2
BNT-109
BNT-109
1048858
-
-
0.2520
0.3155
1/4
1/4
BNT-110
BNT-110
1048859
-
-
0.2520
0.3155
1/2
1/2
BNT-111
BNT-111
1048860
-
-
0.2520
0.3155
3/4
3/4
BNT-112
BNT-112
1048861
-
-
0.2520
0.3780
1/4
1/4
BNT-113
BNT-113
1048862
-
-
0.2520
0.3780
3/8
3/8
BNT-114
BNT-114
1048863
-
-
0.2520
0.3780
1/2
1/2
BNT-115
BNT-115
1048864
-
-
0.2520
0.3780
5/8
5/8
BNT-116
BNT-116
1048865
-
-
0.2520
0.3780
3/4
3/4
BNT-117
BNT-117
1048866
-
-
0.2520
0.3780
7/8
7/8
BNT-118
BNT-118
1048867
-
-
0.2520
0.3780
1
1
BNT-119
BNT-119
1048868
-
-
0.2500
0.5030
1/2
1/2
BNT-120
BNT-120
1048869
-
-
0.2500
0.5030
3/4
3/4
BNT-121
BNT-121
1048870
-
-
0.2500
0.5030
1
1
BNT-122
BNT-122
1048871
-
-
0.3145
0.3780
1/4
1/4
BNT-123
BNT-123
1048872
-
-
0.3145
0.3780
3/8
3/8
BNT-124
BNT-124
1048873
-
-
0.3145
0.3780
1/2
1/2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZE08_09 - Oil free bushing (flange integrated)
HEFA
14.06.2024
WLM - Pressfit Bearing, mm
igus
19.01.2021
Model 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
RJM-01 - Solid Plastic Bearing, mm
igus
20.07.2021
ADSC, ADSPC, ADSGC, ADSHC - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel -...
Misumi
03.06.2021
BN30CU - Thread sleeve - standard · coarse thread
HEFA
14.06.2024
RBC-490 - Sleeve Bearings - Self Lubricating, Steel
Reid Supply
22.02.2022
LCB - Bushings for Locating Pins with Oil Grooves - Standard - Straight
Misumi
03.06.2021
RBC-700 - Sleeve Bearings - Self Lubricating, Steel
Reid Supply
22.02.2022
Straight Sleeve Ball Bearing Bushes
Danly
28.04.2021
ZE07YB_FB_QB - Oil free bushing (flange integrated)
HEFA
14.06.2024
ASS.01 - Compensation Sleeve
Bordignon
09.01.2023
W30 - Centring sleeve
STRACK
02.11.2023
MAE-KBT-ST-FL - Tandem Linear Bearings KBT-ST-FL with round flange, Long De...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성