피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
더블너트 예압타입 BNFN-V형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_prec_gbs/double_nut_bnfn_v_asmtab.prj},{NB=BNFN6310-2.5RRG0+157LC0_000},{IDNR=1},{TP=BNFN series},{MN=BNFN6310-2.5},{RD=1},{MN2=BNFN 6310-2.5},{QZ=},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{EL=7680.000},{L=137.000},{D=63},{Q=0.000},{N=0.000},{H=0.000},{E=0.000},{E1=0.000},{E2=0.000},{F=0.000},{F1=0.000},{C0=2000.000},{C1=4000.000},{C2=5200.000},{C3=5800.000},{C5=6700.000},{C7=7700.000},{A=C0},{PN=0.000},{PPATH=double_nut_bnfn_asmtpl.prj},{SEM=0},{E3=0.000},{LEAD=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNFN1605V-5RRG0+116LC0
BNFN1605V-5
Overall thread lenght is ...
116.000
-
BNFN2805V-7.5RRG0+144LC0
BNFN2805V-7.5
Overall thread lenght is ...
144.000
-
BNFN2806V-7.5RRG0+170LC0
BNFN2806V-7.5
Overall thread lenght is ...
170.000
-
BNFN3205V-7.5RRG0+146LC0
BNFN3205V-7.5
Overall thread lenght is ...
146.000
-
BNFN2810V-2.5RRG0+166LC0
BNFN2810V-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
166.000
-
BNFN3610V-7.5RRG0+281LC0
BNFN3610V-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
281.000
-
BNFN3616V-5RRG0+288LC0
BNFN3616V-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
288.000
-
BNFN4016V-5RRG0+300LC0
BNFN4016V-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
300.000
-
BNFN4510V-7.5RRG0+281LC0
BNFN4510V-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
281.000
-
BNFN5010V-7.5RRG0+273LC0
BNFN5010V-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
273.000
-
BNFN5510-2.5RRG0+161LC0
BNFN5510-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
161.000
-
BNFN5510-5RRG0+221LC0
BNFN5510-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
221.000
-
BNFN5510-7.5RRG0+281LC0
BNFN5510-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
281.000
-
BNFN5512-2.5RRG0+185LC0
BNFN5512-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
185.000
-
BNFN5512-3RRG0+211LC0
BNFN5512-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
211.000
-
BNFN5512-3.5RRG0+209LC0
BNFN5512-3.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
209.000
-
BNFN5512-5RRG0+257LC0
BNFN5512-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
257.000
-
BNFN5512-7.5RRG0+329LC0
BNFN5512-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
329.000
-
BNFN5516-2.5RRG0+216LC0
BNFN5516-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
216.000
-
BNFN5516-5RRG0+312LC0
BNFN5516-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
312.000
-
BNFN5520-2.5RRG0+247LC0
BNFN5520-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
247.000
-
BNFN5520-5RRG0+367LC0
BNFN5520-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
367.000
-
BNFN6310-2.5RRG0+157LC0
BNFN6310-2.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
157.000
-
BNFN6310-5RRG0+217LC0
BNFN6310-5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
217.000
-
BNFN6310-7.5RRG0+277LC0
BNFN6310-7.5
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
277.000
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성