피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5860 - Blind rivet nuts countersunk head, round shank, closed end (TUBTARA® UFX), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 5860 Blind rivet nuts countersunk head, round shank, closed end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_5860/bn_5860.prj},{NB=BN 5860 3824517 blind rivet nut M5UFX65 ST},{CNSORDERNO=3824517},{BNARTNR=3824517},{BNARTNR1=300103072},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{D=5},{P=0.800},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M5UFX65 ST},{GEW=M5},{L=20.500},{D2=7.000},{D3=10.000},{S=1.500},{H=7.100},{K=4-6,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 5860 1669966 blind riv...
1669966
300103069
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4UFX35 ST
M4
15.500
6.000
9.000
1.500
6.100
1,7-3,5
BN 5860 3826225 blind riv...
3826225
300103070
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4UFX50 ST
M4
17.000
6.000
9.000
1.500
6.100
3,5-5
BN 5860 1669990 blind riv...
1669990
300103071
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5UFX40 ST
M5
18.000
7.000
10.000
1.500
7.100
1,7-4
BN 5860 3824517 blind riv...
3824517
300103072
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5UFX65 ST
M5
20.500
7.000
10.000
1.500
7.100
4-6,5
BN 5860 1670158 blind riv...
1670158
300103073
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6UFX45 ST
M6
22.000
9.000
12.000
1.500
9.100
1,7-4,5
BN 5860 3825135 blind riv...
3825135
300103074
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6UFX65 ST
M6
24.000
9.000
12.000
1.500
9.100
4,5-6,5
BN 5860 1670166 blind riv...
1670166
300103075
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8UFX45 ST
M8
25.000
11.000
14.000
1.500
11.100
1,7-4,5
BN 5860 3824668 blind riv...
3824668
300103076
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8UFX65 ST
M8
28.000
11.000
14.000
1.500
11.100
4,5-6,5
BN 5860 9052695 blind riv...
9052695
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10UFX45 ST
M10
29.500
12.500
15.400
1.500
12.600
1,7-4,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성