피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 349 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric thread (~DIN 7500 PE; ecosyn® IMX), stainless steel, added lubricant with UV-indicator
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 349 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_349/bn_349.prj},{NB=BN 349 3815113 hexalobular socket pan head thread forming screw M4x10},{CNSORDERNO=3815113},{BNARTNR=3815113},{BNNORM1=~DIN 7500 PE},{BNNORM2=ecosyn® IMX},{BNMAT=INOX},{CNSMAT=INOX},{BNSURFACE=Gleitschicht mit UV-Indikator},{FORM=},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{X=1.750},{DK=8.000},{K=3.100},{INNENSECHSRUN=X20},{A=3.950},{T=1.660},{A1=1.400},{R=0.200},{RF=6.500},{Y=7.000},{V=1.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
A
~
[mm]
T
max.
[mm]
BN 349 3815104 hexalobula...
3815104
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
2.500
1.948
0.450
8.000
5.000
2.100
X8
2.400
1.040
BN 349 3815105 hexalobula...
3815105
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
2.500
1.948
0.450
10.000
5.000
2.100
X8
2.400
1.040
BN 349 3815106 hexalobula...
3815106
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
2.500
1.948
0.450
12.000
5.000
2.100
X8
2.400
1.040
BN 349 3815107 hexalobula...
3815107
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
3.000
2.387
0.500
8.000
5.600
2.400
X10
2.800
1.270
BN 349 3815109 hexalobula...
3815109
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
3.000
2.387
0.500
10.000
5.600
2.400
X10
2.800
1.270
BN 349 3815110 hexalobula...
3815110
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
3.000
2.387
0.500
12.000
5.600
2.400
X10
2.800
1.270
BN 349 3815111 hexalobula...
3815111
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
3.000
2.387
0.500
16.000
5.600
2.400
X10
2.800
1.270
BN 349 3815112 hexalobula...
3815112
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
4.000
3.141
0.700
8.000
8.000
3.100
X20
3.950
1.660
BN 349 3815113 hexalobula...
3815113
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
4.000
3.141
0.700
10.000
8.000
3.100
X20
3.950
1.660
BN 349 3815114 hexalobula...
3815114
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
4.000
3.141
0.700
12.000
8.000
3.100
X20
3.950
1.660
BN 349 3815116 hexalobula...
3815116
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
4.000
3.141
0.700
16.000
8.000
3.100
X20
3.950
1.660
BN 349 3815118 hexalobula...
3815118
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
4.000
3.141
0.700
20.000
8.000
3.100
X20
3.950
1.660
BN 349 3815119 hexalobula...
3815119
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
8.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
BN 349 3815121 hexalobula...
3815121
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
10.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
BN 349 3815122 hexalobula...
3815122
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
12.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
BN 349 3815123 hexalobula...
3815123
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
16.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
BN 349 3815124 hexalobula...
3815124
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
20.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
BN 349 3815125 hexalobula...
3815125
~DIN 7500 PE
ecosyn® IMX
Stainless steel
added lubricant with UV-i...
5.000
4.019
0.800
25.000
9.500
3.700
X25
4.500
1.910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성