피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25000 - Blind rivet nuts flat head, round shank, open end (TUBTARA® UPO/SPO), stainless steel A4
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25000 Blind rivet nuts flat head, round shank, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25000/bn_25000.prj},{NB=BN 25000 3824914 blind rivet nut M6UPO30 A4},{CNSORDERNO=3824914},{BNARTNR=3824914},{BNARTNR1=300156385},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=6},{P=1.000},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M6UPO30 A4},{GEW=M6},{L=14.500},{D2=9.000},{D3=12.000},{S=1.500},{H=9.100},{K=0,5-3,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 25000 3824900 blind ri...
3824900
300156370
TUBTARA®
Stainless steel A4
M4UPO20 A4
M4
11.000
6.000
9.000
1.000
6.100
0,5-2,0
BN 25000 9052865 blind ri...
9052865
TUBTARA®
Stainless steel A4
M4UPO35 A4
M4
12.500
6.000
9.000
1.000
6.100
2,0-3,5
BN 25000 3825375 blind ri...
3825375
300156379
TUBTARA®
Stainless steel A4
M5UPO30 A4
M5
11.500
7.000
10.000
1.000
7.100
0,5-3,0
BN 25000 9052866 blind ri...
9052866
TUBTARA®
Stainless steel A4
M5UPO50 A4
M5
15.000
7.000
10.000
1.000
7.100
3,0-5,0
BN 25000 3824914 blind ri...
3824914
300156385
TUBTARA®
Stainless steel A4
M6UPO30 A4
M6
14.500
9.000
12.000
1.500
9.100
0,5-3,0
BN 25000 3824623 blind ri...
3824623
300156387
TUBTARA®
Stainless steel A4
M6UPO50 A4
M6
16.500
9.000
12.000
1.500
9.100
3,0-5,0
BN 25000 9052867 blind ri...
9052867
TUBTARA®
Stainless steel A4
M6UPO70 A4
M6
18.500
9.000
12.000
1.500
9.100
5,0-7,0
BN 25000 3826098 blind ri...
3826098
300156389
TUBTARA®
Stainless steel A4
M8UPO30 A4
M8
16.000
11.000
15.000
1.500
11.100
0,5-3,0
BN 25000 3824812 blind ri...
3824812
300156391
TUBTARA®
Stainless steel A4
M8UPO55 A4
M8
18.500
11.000
15.000
1.500
11.100
3,0-5,5
BN 25000 9052868 blind ri...
9052868
TUBTARA®
Stainless steel A4
M8UPO80 A4
M8
21.500
11.000
15.000
1.500
11.100
5,5-8,0
BN 25000 9055263 blind ri...
9055263
TUBTARA®
Stainless steel A4
M10SPO35 A4
M10
21.500
13.000
17.000
1.500
13.100
0,8-3,5
BN 25000 9055264 blind ri...
9055264
TUBTARA®
Stainless steel A4
M10SPO60 A4
M10
24.000
13.000
17.000
1.500
13.100
3,5-6,0
BN 25000 9061262 blind ri...
9061262
TUBTARA®
Stainless steel A4
M12UPO70 A4
M12
28.000
16.000
23.000
2.000
16.100
3,0-7,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성