피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20546 - Hexalobular (6 Lobe) socket oval countersunk head building screws with slot, assembled with finishing washer and sealing ring, stainless steel A2, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20546, BN 20547 Hexalobular (6 Lobe) socket oval countersunk head building screws with slot, assembled with finishing washer and sealing ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20546_20547/bn_20546.prj},{NB=BN 20546 3579881 hexalobular socket oval countersunk head building screw 4.5x120},{CNSORDERNO=3579881},{BNARTNR=3579881},{BNNORM1=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=blank},{D1=4.5},{P=2.000},{L=120.0},{A=2.000},{D2=8.400},{D33=15.000},{B=100.000},{F=1.400},{K=2.700},{R=1.600},{RF=6.600},{MZ=4.600},{TZ=2.720},{Y=3.700},{INNENSECHSRUN=X25},{A1=4.500},{T=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
D33
[mm]
B
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
BN 20546 3579875 hexalobu...
3579875
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
25.0
8.400
15.000
17.000
X25
BN 20546 3579876 hexalobu...
3579876
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
35.0
8.400
15.000
24.000
X25
BN 20546 3579877 hexalobu...
3579877
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
45.0
8.400
15.000
34.000
X25
BN 20546 3579878 hexalobu...
3579878
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
60.0
8.400
15.000
45.000
X25
BN 20546 3579879 hexalobu...
3579879
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
80.0
8.400
15.000
60.000
X25
BN 20546 3579880 hexalobu...
3579880
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
100.0
8.400
15.000
80.000
X25
BN 20546 3579881 hexalobu...
3579881
Stainless steel A2
plain
4.5
3.100
2.000
120.0
8.400
15.000
100.000
X25
BN 20546 3579882 hexalobu...
3579882
Stainless steel A2
plain
4.8
3.580
1.590
19.0
9.500
15.000
0.000
X25
BN 20546 3579883 hexalobu...
3579883
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
150.0
9.300
15.000
130.000
X25
BN 20546 3579884 hexalobu...
3579884
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
180.0
9.300
15.000
160.000
X25
BN 20546 3680317 hexalobu...
3680317
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
200.0
9.300
15.000
160.000
X25
BN 20546 3680318 hexalobu...
3680318
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
220.0
9.300
15.000
160.000
X25
BN 20546 3680319 hexalobu...
3680319
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
250.0
9.300
15.000
160.000
X25
BN 20546 3680320 hexalobu...
3680320
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
280.0
9.300
15.000
160.000
X25
BN 20546 3680321 hexalobu...
3680321
Stainless steel A2
plain
5.0
3.500
2.200
300.0
9.300
15.000
160.000
X25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성