피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20397 - Compression cable lugs (DIN 46235; BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.100 Compression cable lugs
BN 20397 Compression cable lugs DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_100/bn_20397/bn_20397.prj},{NB=BN 20397 3443654 compression cable lug BM 80949},{CNSORDERNO=3443654},{BNARTNR=3443654},{BNNORM1=DIN 46235},{BNNORM2=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{NRCODE=BM 80949},{KB=70 mm2},{FSCH=M12},{F=13.0},{A=12.0},{B=24},{L=71.0},{H=28},{C=16.0},{D=13},{D3=16.500},{E=2.000},{S=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
KB
Cable range
ⁿ/ₐ
FSCH
for screws
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
BN 20397 3443636 compress...
3443636
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80425
10 mm2
M5
5.3
4.5
9
36.0
10
9.0
6
BN 20397 3443637 compress...
3443637
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80431
10 mm2
M6
6.4
4.5
9
36.0
10
10.5
8
BN 20397 3443638 compress...
3443638
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80531
16 mm2
M6
6.4
5.5
13
49.0
20
10.5
8
BN 20397 3443639 compress...
3443639
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80537
16 mm2
M8
8.4
5.5
13
49.0
20
13.0
10
BN 20397 3443640 compress...
3443640
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80543
16 mm2
M10
10.5
5.5
17
53.0
20
15.0
12
BN 20397 3443641 compress...
3443641
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80631
25 mm2
M6
6.4
7.0
14
48.5
20
10.5
8
BN 20397 3443642 compress...
3443642
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80637
25 mm2
M8
8.4
7.0
16
51.0
20
13.0
10
BN 20397 3443643 compress...
3443643
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80643
25 mm2
M10
10.5
7.0
17
53.0
20
15.0
12
BN 20397 3443644 compress...
3443644
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80649
25 mm2
M12
13.0
7.0
19
54.0
20
16.0
13
BN 20397 3443645 compress...
3443645
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80737
35 mm2
M8
5.4
8.5
17
55.0
20
13.0
10
BN 20397 3443646 compress...
3443646
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80743
35 mm2
M10
10.5
8.5
19
57.0
20
15.0
12
BN 20397 3443647 compress...
3443647
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80749
35 mm2
M12
13.0
8.5
21
58.0
20
16.0
13
BN 20397 3443648 compress...
3443648
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80837
50 mm2
M8
8.4
10.0
20
65.0
28
13.0
10
BN 20397 3443649 compress...
3443649
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80843
50 mm2
M10
10.5
10.0
22
67.0
28
15.0
12
BN 20397 3443650 compress...
3443650
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80849
50 mm2
M12
13.0
10.0
24
68.0
28
16.0
13
BN 20397 3443651 compress...
3443651
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80861
50 mm2
M16
17.0
10.0
28
71.0
28
19.0
16
BN 20397 3443652 compress...
3443652
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80937
70 mm2
M8
8.4
12.0
24
68.0
28
13.0
10
BN 20397 3443653 compress...
3443653
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80943
70 mm2
M10
10.5
12.0
24
70.0
28
15.0
12
BN 20397 3443654 compress...
3443654
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80949
70 mm2
M12
13.0
12.0
24
71.0
28
16.0
13
BN 20397 3443655 compress...
3443655
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 80961
70 mm2
M16
17.0
12.0
30
74.0
28
19.0
16
BN 20397 3443656 compress...
3443656
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 83143
95 mm2
M10
10.5
13.8
28
80.0
35
15.0
12
BN 20397 3443657 compress...
3443657
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 83149
95 mm2
M12
13.0
13.8
28
81.0
35
16.0
13
BN 20397 3443658 compress...
3443658
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 83161
95 mm2
M16
17.0
13.8
32
84.0
35
19.0
16
BN 20397 3443659 compress...
3443659
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 83243
120 mm2
M10
10.5
15.5
32
85.0
35
15.0
12
BN 20397 3443660 compress...
3443660
DIN 46235
BM
Copper
tin-plated
BM 83249
120 mm2
M12
13.0
15.5
32
86.0
35
16.0
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성