피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1432 - Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F (DIN 7981 F; ~ISO 7049), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 1432 Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_1432/bn_1432.prj},{NB=BN 1432 1216406 cross recessed pan head tapping screw ST3.5x16},{CNSORDERNO=1216406},{BNARTNR=1216406},{BNNORM1=DIN 7981 F},{BNNORM2=~ISO 7049},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.5},{P=1.3},{L=16.0},{A=1.3},{DK=6.900},{K=2.600},{R=0.500},{RF=5.400},{MH=4.200},{TH=2.030},{Y=2.500},{DA=4.100},{Z1H=0.800},{Z1D2=8.000},{Z2H=0.800},{Z2D2=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TH
Depth of the driving feature max.
[mm]
Y
Length of the cone max.
[mm]
BN 1432 1215760 cross rec...
1215760
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
6.5
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.600
1.320
1.600
BN 1432 1216031 cross rec...
1216031
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
9.5
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.600
1.320
1.600
BN 1432 1216082 cross rec...
1216082
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
13.0
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.600
1.320
1.600
BN 1432 1216104 cross rec...
1216104
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
16.0
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.600
1.320
1.600
BN 1432 1216120 cross rec...
1216120
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
6.5
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
3.000
1.800
2.100
BN 1432 1216139 cross rec...
1216139
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
9.5
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
3.000
1.800
2.100
BN 1432 1216341 cross rec...
1216341
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
13.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
3.000
1.800
2.100
BN 1432 1216368 cross rec...
1216368
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
16.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
3.000
1.800
2.100
BN 1432 1216384 cross rec...
1216384
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
9.5
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216392 cross rec...
1216392
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
13.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216406 cross rec...
1216406
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
16.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216422 cross rec...
1216422
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
19.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216430 cross rec...
1216430
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
22.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216457 cross rec...
1216457
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
25.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
4.200
2.030
2.500
BN 1432 1216473 cross rec...
1216473
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
9.5
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.400
2.260
2.700
BN 1432 1216554 cross rec...
1216554
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
13.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.400
2.260
2.700
BN 1432 1216562 cross rec...
1216562
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
16.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.400
2.260
2.700
BN 1432 1216570 cross rec...
1216570
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
19.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.400
2.260
2.700
BN 1432 1216597 cross rec...
1216597
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
25.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.400
2.260
2.700
BN 1432 1216643 cross rec...
1216643
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
4.2
3.100
1.4
9.5
1.4
8.200
3.050
0.600
6.200
4.600
2.460
2.800
BN 1432 1216686 cross rec...
1216686
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
4.2
3.100
1.4
13.0
1.4
8.200
3.050
0.600
6.200
4.600
2.460
2.800
BN 1432 1216716 cross rec...
1216716
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
4.2
3.100
1.4
16.0
1.4
8.200
3.050
0.600
6.200
4.600
2.460
2.800
BN 1432 1217135 cross rec...
1217135
DIN 7981 F
~ISO 7049
Stainless steel A2
4.2
3.100
1.4
19.0
1.4
8.200
3.050
0.600
6.200
4.600
2.460
2.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 695 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 628 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BA21AA_BA21AB_BA21BA - Dust seal ring-AD series/DKB series
HEFA
14.06.2024
BN 660 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A; ISO 7045), A2
Bossard Catalog
26.01.2023
PRF-LIS - Door seal - For aluminium profile
HPC
02.05.2023
BN 13259 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
Profile seal - accessories
RK Rose+Krieger
13.02.2024
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 33 - Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F (DIN ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
BN 15857 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성