您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: BRÖTJE
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÖTJE
BLW Split-C - Split heat pump for the air/water operating mode
BRÖTJE
Heat pump
Powered by
CAD模型選擇
{broetje/waermepumpe/blw_split_c_mh_asmtab.prj},{NB=BLW Split 8 C MH 7695596 300},{BESTNR=7695596},{B=400},{H=679},{T=410},{G=36},{HL=7.97},{KL=7.90},{ELK=2.00},{NR=8},{X=-137},{X1=-72},{X2=-7},{X3=58},{Y=305},{Y1=305},{Y2=305},{Y3=305},{Z=-355.5},{Z1=-355.5},{Z2=-355.5},{Z3=-355.5},{SA700ID05=5.44},{SA700ID06=3.71},{SA700ID07=1.53},{SA700ID10=5.00},{SA700ID13=3.20},{SA700ID14=49},{SA700ID16=62},{SA700ID23=0},{SA700ID24=65},{SA700ID28=60},{SA700ID29=7},{LZ=4.53},{LZ1=3.71},{EKP=156},{EWKP=219},{SA700ID08=9.00},{SA700ID18_=0},{SA700ID20_=1},{SA700ID21=7.90},{SA700ID36_=1},{BES=BLW Split 8 C},{GTIN=4017042185882},{PTYP=RHG-WP},{PDF=blw_split.pdf},{LINKWWW=https://www.broetje.de},{CS=zertifikate.png},{SL=49/65},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTNR
Designation
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
G
Weight indoor unit
[kg]
HL
Coefficient of performance COP A7/W35
[kW]
KL
Cooling capacity at A35/W18
[kW]
ELK
Electric power consumption cooling
[kW]
SL
Sound power level LWA according to EN 12102 inside/outside
[dB(A)]
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Einsatzbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Typ
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Wärmequelle
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Zusatzwärme/Energieträger
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Bauart
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Aufstellungsort
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Leistungsregelung der Wärmepumpe
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Antriebsenergie der Wärmepumpe
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Funktionsprinzip
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Heizleistung
[kW]
SA700ID06
Leistungszahl
ⁿ/ₐ
SA700ID07
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
[kW]
SA700ID09
Elektroanschluss
ⁿ/ₐ
SA700ID10
Anlaufstrom
[A]
SA700ID12
eingesetztes Kältemittel
ⁿ/ₐ
SA700ID13
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
[kg]
SA700ID14
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
[dB(A)]
SA700ID16
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
[°C]
SA700ID18
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
ⁿ/ₐ
SA700ID20
Kühlfunktion
ⁿ/ₐ
SA700ID23
Leistungsstufen
ⁿ/ₐ
SA700ID24
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
[dB(A)]
SA700ID27
Elektroanschluss
ⁿ/ₐ
SA700ID28
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
[°C]
SA700ID29
min. Vorlauftemperatur (bei Kühlbetrieb)
[°C]
SA700ID33
Produktserie
ⁿ/ₐ
SA700ID36
Bauart Kältekreis
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
KRE
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
ⁿ/ₐ
LZ
Coefficient of performance COP A7/W35
ⁿ/ₐ
LZ1
Coefficient of performance COP A2/W35
ⁿ/ₐ
EKP
Energieeffizienz kälteres Klima in Prozent 35°C
ⁿ/ₐ
EWKP
Energieeffizienz wärmeres Klima in Prozent 35°C
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
[kW]
SA700ID21
Kühlleistung
[kW]
BLW Split 6 C MH 7695595
7695595
BLW Split 6 C
400
679
410
36
5.84
4.69
1.15
43/62
August Brötje GmbH
7695595
BLW Split 6 C MH
Heizung und Kühlung
Luft–Wasser
Außenluft
elektrische Energie
Split
innen/außen
modulierend
elektrische Energie
Kompression
2.38
3.98
1.43
1/N/PE 230V
5.00
R410A
1.40
43
62
nein
aktiv
0
62
1/N/PE 230V
60
7
BLW Split
hermetisch geschlossen
7695595
Die fortschrittlichste Ar...
A++/A+
4.27
3.98
141
221
Outdoor Air
9.00
4.69
BLW Split 8 C MH 7695596
7695596
BLW Split 8 C
400
679
410
36
7.97
7.90
2.00
49/65
August Brötje GmbH
7695596
BLW Split 8 C MH
Heizung und Kühlung
Luft–Wasser
Außenluft
elektrische Energie
Split
innen/außen
modulierend
elektrische Energie
Kompression
5.44
3.71
1.53
1/N/PE 230V
5.00
R410A
3.20
49
62
nein
aktiv
0
65
1/N/PE 230V
60
7
BLW Split
hermetisch geschlossen
7695596
Die fortschrittlichste Ar...
A++/A++
4.53
3.71
156
219
Outdoor Air
9.00
7.90
BLW Split 11 C MH 7695597
7695597
BLW Split 11 C
400
679
410
36
10.07
11.16
2.35
48/69
August Brötje GmbH
7695597
BLW Split 11 C MH
Heizung und Kühlung
Luft–Wasser
Außenluft
elektrische Energie
Split
innen/außen
modulierend
elektrische Energie
Kompression
6.85
3.66
2.46
1/N/PE 230V
3.00
R410A
4.60
48
62
nein
aktiv
0
69
3/N/PE400V
60
7
BLW Split
hermetisch geschlossen
7695597
Die fortschrittlichste Ar...
A++/A++
4.12
3.66
153
222
Outdoor Air
9.00
11.16
BLW Split 16 C MH 7695598
7695598
BLW Split 16 C
400
679
410
36
14.19
14.46
3.65
48/69
August Brötje GmbH
7695598
BLW Split 16 C MI
Heizung und Kühlung
Luft–Wasser
Außenluft
elektrische Energie
Split
innen/außen
modulierend
elektrische Energie
Kompression
7.84
3.51
3.36
1/N/PE 230V
3.00
R410A
4.60
48
62
nein
aktiv
0
69
3/N/PE400V
60
7
BLW Split
hermetisch geschlossen
7695598
Die fortschrittlichste Ar...
A++/A+
4.28
3.51
152
219
Outdoor Air
9.00
14.46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表