您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH67A H - 检查夹具用衬套-带肩型-普通型/压入型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh67a_h.prj},{NB=BH67FQ-D10-P2-L5-T2},{SC=BH67FQ},{TYPE=Pressing type · T-size selection type},{TL=P(H7)},{MQ=SKS93},{HARDNESS=Quenching hardness 50~60HRC},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=10},{P=2.00},{P1=[2:8/0.01]},{L=5},{T=2.0},{H=14},{H1=14},{R=1.0},{AC=},{AD=},{AF=},{RN=},{AR=},{TCP=},{LC=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TL
P公差等级
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
BH67AM-D8-P2-L5-T2
BH67AM-D8-P2-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
8
1.0
BH67AM-D10-P2-L5-T2
BH67AM-D10-P2-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
10
1.0
BH67AM-D12-P4-L5-T2
BH67AM-D12-P4-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
12
2.0
BH67AM-D16-P8-L5-T2
BH67AM-D16-P8-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
16
2.0
BH67AM-D20-P10-L5-T2
BH67AM-D20-P10-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
20
2.0
BH67AM-D25-P15-L5-T2
BH67AM-D25-P15-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
25
2.0
BH67AM-D30-P20-L5-T2
BH67AM-D30-P20-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
30
2.0
BH67AM-D35-P25-L5-T2
BH67AM-D35-P25-L5-T2
BH67AM
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
-
35
2.0
BH67AQ-D8-P2-L5-T2
BH67AQ-D8-P2-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
8
1.0
BH67AQ-D10-P2-L5-T2
BH67AQ-D10-P2-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
10
1.0
BH67AQ-D12-P4-L5-T2
BH67AQ-D12-P4-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
12
2.0
BH67AQ-D16-P8-L5-T2
BH67AQ-D16-P8-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
16
2.0
BH67AQ-D20-P10-L5-T2
BH67AQ-D20-P10-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
20
2.0
BH67AQ-D25-P15-L5-T2
BH67AQ-D25-P15-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
25
2.0
BH67AQ-D30-P20-L5-T2
BH67AQ-D30-P20-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
30
2.0
BH67AQ-D35-P25-L5-T2
BH67AQ-D35-P25-L5-T2
BH67AQ
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SKS93
淬火硬度50~60HRC
无电解镀镍
35
2.0
BH67AU-D8-P2-L5-T2
BH67AU-D8-P2-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
8
1.0
BH67AU-D10-P2-L5-T2
BH67AU-D10-P2-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
10
1.0
BH67AU-D12-P4-L5-T2
BH67AU-D12-P4-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
12
2.0
BH67AU-D16-P8-L5-T2
BH67AU-D16-P8-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
16
2.0
BH67AU-D20-P10-L5-T2
BH67AU-D20-P10-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
20
2.0
BH67AU-D25-P15-L5-T2
BH67AU-D25-P15-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
25
2.0
BH67AU-D30-P20-L5-T2
BH67AU-D30-P20-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
30
2.0
BH67AU-D35-P25-L5-T2
BH67AU-D35-P25-L5-T2
BH67AU
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS304
-
-
35
2.0
BH67AK-D8-P2-L5-T2
BH67AK-D8-P2-L5-T2
BH67AK
普通型·T尺寸选择型
P(+0.03/+0.01)
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
8
1.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表