BH16 17 - The shape of the prismatic front end of the locating pin for the fixture is shoulder type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh16_17.prj},{NB=BH16LD-AP-D6-P7-W5-H5-L5-A30-E1},{SC=BH16LD},{TYPE=External thread type},{TM=SCM415},{HT=Carburizing quenching},{HRC=55~60HRC},{FS=AP},{D=6},{P=7.0},{W=5},{H=5},{L=5},{A=30},{E=1},{KWC=},{MC=},{MCZ=0},{RTC=},{RTCZ=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
DH7
h7 public errand
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
V
[mm]
F
[mm]
Q
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ASS
Applicable stop screw
ⁿ/ₐ
BH16LE-AP-D6-P7-W5-H5-L5-...
BH16LE-AP-D6-P7-W5-H5-L5-...
BH16LE
External thread type
SCM435
quench
35~40HRC
0/-0.012
8
6
8
9
4
1.0
M5
BH16LD-AP-D6-P7-W5-H5-L5-...
BH16LD-AP-D6-P7-W5-H5-L5-...
BH16LD
External thread type
SCM415
Carburizing quenching
55~60HRC
0/-0.012
8
6
8
9
4
1.0
M5
BH17LE-AP-D6-P7-W5-H5-A30...
BH17LE-AP-D6-P7-W5-H5-A30...
BH17LE
Stop screw type
SCM435
quench
35~40HRC
0/-0.012
8
6
8
9
4
1.0
M5
BH17LD-AP-D6-P7-W5-H5-A30...
BH17LD-AP-D6-P7-W5-H5-A30...
BH17LD
Stop screw type
SCM415
Carburizing quenching
55~60HRC
0/-0.012
8
6
8
9
4
1.0
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성