BGJ21 46 - 带座轴承·单轴承T型·高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgj21_46.prj},{NB=BGJ32-623ZZ-h10},{CODE=BGJ32},{TYPE1=Height h specified type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgj21_46/assem/bgj21_46_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
DD1
d1
[mm]
KC
KC(增加倒角C2)
ⁿ/ₐ
BGJ21-623ZZ-h10
BGJ21
高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ22-623ZZ-h10
BGJ22
高度h选择型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ23-623ZZ-h10
BGJ23
高度h选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ24-623ZZ-h10
BGJ24
高度h选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ26-623ZZ-h10
BGJ26
高度h选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ31-623ZZ-h10
BGJ31
高度h指定型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ32-623ZZ-h10
BGJ32
高度h指定型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ33-623ZZ-h10
BGJ33
高度h指定型
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ34-623ZZ-h10
BGJ34
高度h指定型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ36-623ZZ-h10
BGJ36
高度h指定型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ41-623ZZ-h10
BGJ41
高度h指定倒角型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ42-623ZZ-h10
BGJ42
高度h指定倒角型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ43-623ZZ-h10
BGJ43
高度h指定倒角型
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ44-623ZZ-h10
BGJ44
高度h指定倒角型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
BGJ46-623ZZ-h10
BGJ46
高度h指定倒角型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
2
18.8
36
26.0
16
10
4.8
5
4.3
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表