BC09D - Cantilever pin bolt installation internal thread hexagon type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc09d.prj},{NB=BC09DF-D6-E2-F5-4},{CODE=BC09DF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=5},{MA=4},{GA=},{GN=},{GNN=0},{JD=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
K
[mm]
BC09DF-D6-E2-F5-4
BC09DF-D6-E2-F5-4
BC09DF
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
BC09DN-D6-E2-F5-4
BC09DN-D6-E2-F5-4
BC09DN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
BC09DU-D6-E2-F5-4
BC09DU-D6-E2-F5-4
BC09DU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성