您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FREILAUF-BB-2GD - 滚珠轴承单向离合器,型号BB-2GD
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
自由轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/kulg_freilauf_bb-2gd.prj},{NB=BB20-2GD},{ARTNR=BB20-2GD},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Stahl},{MAT=Wärmebehandelter Kohlenstoffstahl},{D=20},{DD=47},{D1=42.35},{B=19},{R=1.0},{B1JS9=3},{T=1.5},{B2JS10=6},{T1=2.5},{T2=1.6},{PI=6 x 4 x 19},{PA=3 x 3 x 14},{DM=61},{SM=0.055},{UEDI=3000},{UEDA=1600},{LTD=8500},{LTS=4900},{GEW=120},{AIR=29},{VJ=0.7},{PIB=6},{PIH=4},{PIL=19},{PAB=3},{PAH=3},{PAL=19},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
R
r
[mm]
DM
扭矩
[Nm]
SM
拖动扭矩
[Nm]
UEDI
最大超程速度 内环
[1/min]
UEDA
最大超速外环
[1/min]
LTD
径向基本额定载荷 - 朝向 C
[N]
LTS
基本额定载荷 径向 - 状态。C0
[N]
GEW
大概重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
BB15-2GD
BB15-2GD
-
Stal
热处理过的碳钢
15
35
32.45
16
0.6
29
0.040
3600
2000
5950
3230
50
84836020
BB17-2GD
BB17-2GD
-
Stal
热处理过的碳钢
17
40
36.45
17
0.6
43
0.050
3500
1900
7000
3700
80
84836020
BB20-2GD
BB20-2GD
-
Stal
热处理过的碳钢
20
47
42.35
19
1.0
61
0.055
3000
1600
8500
4900
120
84836020
BB25-2GD
BB25-2GD
1) 沟槽深度t2比DIN 6885-3中规定的浅...
Stal
热处理过的碳钢
25
52
47.05
20
1.0
78
0.055
2500
1400
10700
6300
150
84836020
BB30-2GD
BB30-2GD
-
Stal
热处理过的碳钢
30
62
55.60
21
1.0
140
0.058
2000
1100
11900
7900
230
84836020
BB35-2GD
BB35-2GD
-
Stal
热处理过的碳钢
35
72
64.60
22
1.1
173
0.060
1800
1000
13500
9700
320
84836020
BB40-2GD
BB40-2GD
3) 内环上的键槽符合DIN 6885-1标准。
Stal
热处理过的碳钢
40
80
71.60
27
1.1
260
0.080
1800
900
14500
11700
400
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表