피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAS682ZZ,BAS692ZZ,BAS682AZZ,BAS692AZZ - bxgxjgzzc-sgs
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/baszz-664.prj},{NB=BAS634ZZ},{MOD=BAS634ZZ},{CODE=BAS},{TYPE=634},{MFQ=ZZ},{DD=4.0},{D=16},{B=5.0},{CRN=1139},{CORN=418}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOD
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RR
r(min.)
ⁿ/ₐ
CRN
CrN
ⁿ/ₐ
CORN
CorN
ⁿ/ₐ
RPM
rpm
ⁿ/ₐ
DS
Ds
ⁿ/ₐ
DH
Dh
ⁿ/ₐ
R
r(max)
ⁿ/ₐ
BAS682ZZ
BAS682ZZ
SUS440C
2.0
5
2.3
0.08
143
40
85000
2.70
3.90
0.08
BAS692ZZ
BAS692ZZ
SUS440C
2.0
6
3.0
0.15
281
79
75000
3.00
4.80
0.15
BAS602ZZ
BAS602ZZ
SUS440C
2.0
7
3.5
0.15
328
102
60000
3.20
5.80
0.15
BAS682AZZ
BAS682AZZ
SUS440C
2.5
6
2.6
0.08
178
59
71000
3.70
4.90
0.08
BAS692AZZ
BAS692AZZ
SUS440C
2.5
7
3.5
0.15
328
102
63000
3.85
5.65
0.15
BAS673ZZ
BAS673ZZ
SUS440C
3.0
6
2.5
0.10
178
59
71000
3.60
5.40
0.08
BAS683ZZ
BAS683ZZ
SUS440C
3.0
7
3.0
0.10
331
104
63000
3.90
0.00
0.10
BAS693ZZ
BAS693ZZ
SUS440C
3.0
8
4.0
0.15
474
144
60000
4.20
6.80
0.15
BAS603ZZ
BAS603ZZ
SUS440C
3.0
9
5.0
0.15
485
151
56000
4.20
7.80
0.15
BAS623ZZ
BAS623ZZ
SUS440C
3.0
10
4.0
0.15
536
175
50000
4.20
8.80
0.15
BAS633ZZ
BAS633ZZ
SUS440C
3.0
13
5.0
0.20
1105
388
40000
4.60
11.40
0.20
BAS674ZZ
BAS674ZZ
SUS440C
4.0
7
2.5
0.10
217
86
60000
4.60
6.40
0.08
BAS684ZZ
BAS684ZZ
SUS440C
4.0
9
4.0
0.10
544
179
53000
5.00
7.80
0.10
BAS694ZZ
BAS694ZZ
SUS440C
4.0
11
4.0
0.15
607
220
48000
5.20
9.80
0.15
BAS604ZZ
BAS604ZZ
SUS440C
4.0
12
4.0
0.20
813
276
48000
5.60
0.00
0.20
BAS624ZZ
BAS624ZZ
SUS440C
4.0
13
5.0
0.20
1105
386
40000
5.60
11.40
0.20
BAS634ZZ
BAS634ZZ
SUS440C
4.0
16
5.0
0.30
1139
418
36000
6.00
14.00
0.30
BAS675ZZ
BAS675ZZ
SUS440C
5.0
8
2.5
0.10
174
72
53000
5.80
7.40
0.30
BAS685ZZ
BAS685ZZ
SUS440C
5.0
11
5.0
0.15
607
225
45000
6.20
9.80
0.10
BAS695ZZ
BAS695ZZ
SUS440C
5.0
13
4.0
0.20
915
344
43000
6.60
11.40
0.15
BAS605ZZ
BAS605ZZ
SUS440C
5.0
14
5.0
0.20
1105
404
40000
6.60
12.40
0.20
BAS625ZZ
BAS625ZZ
SUS440C
5.0
16
5.0
0.30
1470
536
36000
7.00
14.00
0.30
BAS635ZZ
BAS635ZZ
SUS440C
5.0
19
6.0
0.30
1986
708
32000
7.00
17.00
0.30
BAS676ZZ
BAS676ZZ
SUS440C
6.0
10
3.0
0.10
396
174
45000
7.04
9.30
0.10
BAS686ZZ
BAS686ZZ
SUS440C
6.0
13
5.0
0.15
918
352
40000
7.00
11.80
0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bearing with Tapered Roller
Special Collection
14.08.2023
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
06.06.2024
BA683,BA603,BA623 - Deep groove ball bearings - open type
SRD-FA
04.04.2023
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Non-contact seal type VV
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
C693ZZ,C694ZZ,C624ZZ,C685ZZ,C695ZZ,C625ZZ,C686ZZ,C696ZZ,C606ZZ,C626ZZ,C688Z...
Misumi
29.05.2023
GB/T301-1995-51000 - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
With Snap Ring (Open Type) NR
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성