피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FloodJet® TEK - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
편향 부채꼴 스프레이 노즐
TEK 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/tek_series/nozzle_tek_m.prj},{NB=B1/4TEK-2_m},{PN=B1/4TEK-2},{SG2=FloodJet® TEK Series Nozzles},{CP=nozzle_tek.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT },{CS=2},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray},{EOD=1.193},{FR02=-},{FR05=0.64},{FR07=0.76},{FR15=1.1},{FR2=1.3},{FR3=1.6},{FR4=1.8},{SA05=85},{SA15=125},{SA4=134},{BFD=37449x1},{MT=bar stock},{D=7.13},{D2=10.61},{D3=10.79},{THDS=0.540},{THDL=0.438},{L2=16.76},{L3=21.84},{LL=33.52},{SS1=14.22},{LETTERS=6.299}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 @ 0.2 bar
ⁿ/ₐ
FR05
유량 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
유량 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA4
스프레이 각도 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/8TEK-SS2_m
B1/8TEK-SS2
1/8
수/암
BSPT
2
303 스테인리스 스틸
1.193
-
0.64
0.76
1.1
1.3
1.6
1.8
85
125
134
27.94
11.11
B1/8TEK-2_m
B1/8TEK-2
1/8
수/암
BSPT
2
황동
1.193
-
0.64
0.76
1.1
1.3
1.6
1.8
85
125
134
27.94
11.11
B1/8TEK-SS3_m
B1/8TEK-SS3
1/8
수/암
BSPT
3
303 스테인리스 스틸
1.447
-
0.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
85
125
136
27.94
11.11
B1/8TEK-3_m
B1/8TEK-3
1/8
수/암
BSPT
3
황동
1.447
-
0.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
85
125
136
27.94
11.11
B1/8TEK-SS5_m
B1/8TEK-SS5
1/8
수/암
BSPT
5
303 스테인리스 스틸
1.879
1.0
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
85
127
147
27.94
11.11
B1/8TEK-5_m
B1/8TEK-5
1/8
수/암
BSPT
5
황동
1.879
1.0
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
85
127
147
27.94
11.11
B1/8TEK-SS10_m
B1/8TEK-SS10
1/8
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.667
2.0
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
85
130
150
27.94
11.11
B1/8TEK-10_m
B1/8TEK-10
1/8
수/암
BSPT
10
황동
2.667
2.0
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
85
130
150
27.94
11.11
B1/4TEK-SS2_m
B1/4TEK-SS2
1/8
수/암
BSPT
2
303 스테인리스 스틸
1.193
-
0.64
0.76
1.1
1.3
1.6
1.8
85
125
134
33.52
14.22
B1/4TEK-2_m
B1/4TEK-2
1/4
수/암
BSPT
2
황동
1.193
-
0.64
0.76
1.1
1.3
1.6
1.8
85
125
134
33.52
14.22
B1/4TEK-SS3_m
B1/4TEK-SS3
1/4
수/암
BSPT
3
303 스테인리스 스틸
1.447
-
0.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
85
125
136
33.52
14.28
B1/4TEK-3_m
B1/4TEK-3
1/4
수/암
BSPT
3
황동
1.447
-
0.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
85
125
136
33.52
14.28
B1/4TEK-SS20_m
B1/4TEK-SS20
1/4
수/암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
3.759
4.1
6.4
7.6
11.2
12.9
15.8
18.2
107
130
138
38.60
14.28
B1/4TEK-20_m
B1/4TEK-20
1/4
수/암
BSPT
20
황동
3.759
4.1
6.4
7.6
11.2
12.9
15.8
18.2
107
130
138
38.60
14.28
B1/4TEK-SS5_m
B1/4TEK-SS5
1/4
수/암
BSPT
5
303 스테인리스 스틸
1.879
1.0
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
85
127
147
33.52
14.28
B1/4TEK-5_m
B1/4TEK-5
1/4
수/암
BSPT
5
황동
1.879
1.0
1.6
1.9
2.8
3.2
3.9
4.6
85
127
147
33.52
14.28
B1/4TEK-SS10_m
B1/4TEK-SS10
1/4
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.667
2.0
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
85
130
150
33.52
14.28
B1/4TEK-10_m
B1/4TEK-10
1/4
수/암
BSPT
10
황동
2.667
2.0
3.2
3.8
5.6
6.4
7.9
9.1
85
130
150
33.52
14.28
B1/4TEK-SS15_m
B1/4TEK-SS15
1/4
수/암
BSPT
15
303 스테인리스 스틸
3.251
3.1
4.8
5.7
8.4
9.7
11.8
13.7
90
130
138
38.60
14.28
B1/4TEK-15_m
B1/4TEK-15
1/4
수/암
BSPT
15
황동
3.251
3.1
4.8
5.7
8.4
9.7
11.8
13.7
90
130
138
38.60
14.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성