피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0432 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27622.prj},{NB=B0432.1248},{BESTBLOHM=B0432.1248},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=12},{G=48},{D1=12},{D2=M 12},{D3=20},{L2=72},{A=24},{GEW=0.2036},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{NDM=12},{ST=1.750},{XA=86},{XB=18.0},{XC=3},{XD=32},{XE=20},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
G
distance
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
A
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0432.0510
B0432.0510
right-hand thread
5
10
5
M 5
9
20
10
0.0113
Yes
73181900
B0432.0612
B0432.0612
right-hand thread
6
12
6
M 6
10
24
12
0.0188
Yes
73181900
B0432.0816
B0432.0816
right-hand thread
8
16
8
M 8
14
32
16
0.0463
Yes
73181900
B0432.0832
B0432.0832
right-hand thread
8
32
8
M 8
14
48
16
0.0609
Yes
73181900
B0432.1020
B0432.1020
right-hand thread
10
20
10
M10
18
40
20
0.0898
Yes
73181900
B0432.10120
B0432.10120
right-hand thread
10
20
10
M 10 x 1,25
18
40
20
0.0889
Yes
73181900
B0432.1040
B0432.1040
right-hand thread
10
40
10
M 10
18
60
20
0.1194
Yes
73181900
B0432.1224
B0432.1224
right-hand thread
12
24
12
M 12
20
48
24
0.1574
Yes
73181900
B0432.12124
B0432.12124
right-hand thread
12
24
12
M 12 x 1,25
20
48
24
0.1445
Yes
73181900
B0432.1248
B0432.1248
right-hand thread
12
48
12
M 12
20
72
24
0.2036
Yes
73181900
B0432.12148
B0432.12148
right-hand thread
12
48
12
M 12 x 1,25
20
72
24
0.2126
Yes
73181900
B0432.1428
B0432.1428
right-hand thread
14
28
14
M 14
24
56
27
0.2180
Yes
73181900
B0432.1632
B0432.1632
right-hand thread
16
32
16
M 16
26
64
32
0.3358
Yes
73181900
B0432.16132
B0432.16132
right-hand thread
16
32
16
M 16 x 1,5
26
64
32
0.3330
Yes
73181900
B0432.05101
B0432.05101
left-hand thread
5
10
5
M 5
9
20
10
0.0113
Yes
73181900
B0432.06121
B0432.06121
left-hand thread
6
12
6
M 6
10
24
12
0.0187
Yes
73181900
B0432.08161
B0432.08161
left-hand thread
8
16
8
M 8
14
32
16
0.0459
Yes
73181900
B0432.10201
B0432.10201
left-hand thread
10
20
10
M10
18
40
20
0.0894
Yes
73181900
B0432.12241
B0432.12241
left-hand thread
12
24
12
M 12
20
48
24
0.1455
Yes
73181900
B0432.16321
B0432.16321
left-hand thread
16
32
16
M 16
26
64
32
0.3346
Yes
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
Ganter
12.04.2024
27622 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
norelem
30.05.2024
K0732 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
KIPP
27.05.2024
GKM - Rod Clevis
SMC
13.06.2023
DIN71752-GG-A-BOSI-RF - Clevis Joints similar DIN 71752, Stainless, Design ...
MÄDLER
26.04.2024
rod_clevises_series_ap2_with_circlip
Aventics
13.07.2022
K0732 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
KIPP (BIM)
25.05.2021
AQ2-YI - Y clevis(YI) ISO8140 DIN71752
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
D-V4A/VA - Clevis Fork
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Clevis joints (DIN 71751 form A)
MBO Oßwald
08.10.2021
B0450 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
Blohm
08.05.2024
B0431 - Clevis joints with snap-in pin DIN 71752
Blohm
08.05.2024
Clevis AP2 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
B0443 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing ...
Blohm
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성