피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0219 - Clamping levers with plastic handle external thread
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610_1.prj},{NB=B0219.30884X55},{L=55},{H1=10.0},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=37.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80.0},{A1=91.5},{B=11.0},{GEW=0.0760},{EAN=MIN},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=6.466},{TYP=1.0},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{LXX=55.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=10.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=14.0},{XV1=9.7},{XW1=1.2},{XX1=5.6},{XY1=3.3},{XZ1=0.3},{XA2=0.6},{XB2=1.2},{XC2=1.500},{XD2=2.800},{XE2=0.000},{XF2=35.100},{XG2=1.300},{XH2=13.000},{XI2=15.400},{BESTBLOHM=B0219.30884X55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0219.1051X10
B0219.1051X10
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X15
B0219.1051X15
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X20
B0219.1051X20
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X25
B0219.1051X25
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0167
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X30
B0219.1051X30
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0173
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X35
B0219.1051X35
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X40
B0219.1051X40
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X45
B0219.1051X45
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0191
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1051X50
B0219.1051X50
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0197
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X10
B0219.1061X10
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X15
B0219.1061X15
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X20
B0219.1061X20
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0171
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X25
B0219.1061X25
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X30
B0219.1061X30
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0189
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X35
B0219.1061X35
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0195
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X40
B0219.1061X40
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0207
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X45
B0219.1061X45
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0215
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.1061X50
B0219.1061X50
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0222
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X15
B0219.2061X15
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
15
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0340
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X20
B0219.2061X20
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
20
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0349
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X25
B0219.2061X25
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
25
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0358
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X30
B0219.2061X30
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
30
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X35
B0219.2061X35
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
35
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0403
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X40
B0219.2061X40
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
40
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0382
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0219.2061X45
B0219.2061X45
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
45
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0391
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0225 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts st...
Blohm
03.06.2024
B0224 - Clamping levers with plastic handle internal thread, metal parts st...
Blohm
03.06.2024
GN604.1 - Adjustable hand levers, detectable, FDA-compliant plastic, thread...
Berger Tools
07.04.2023
GN 300 - Adjustable hand levers with male thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
B0232 - Clamping levers with protective cap external thread
Blohm
03.06.2024
B0218 - Clamping levers with plastic handle internal thread
Blohm
03.06.2024
GN 300 STUD - ELESA-Adjustable handles with threaded screw
Elesa
24.06.2024
Clamping lever - Clamping lever
RK Rose+Krieger
06.06.2024
K0269 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal...
KIPP USA
11.06.2024
K0737 - Adjustable Handles straight bolts and internal components in steel,...
KIPP USA
11.06.2024
Tube clamps - Hydraulic steel-clamps
Parker
29.02.2024
GN826 H - Clamping elements for adjustable spindles, type H clamping screw
Berger Tools
04.04.2023
GN 953.7 - Clamping Plates for Position Indicators GN 953 / GN 953.2
JW Winco
25.06.2024
Clamping Unit KL - Clamping Unit KL
Sikla
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성