目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0199 - Levelling sets high version
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Height adjustment elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27700.prj},{NB=B0199.04030_0},{BESTBLOHM=B0199.04030},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=66},{HMAX=106},{DH=40},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53},{GEW=1.2340},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{XA=48.10},{W1=40.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
S
for screw
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
HMIN
height min.
[mm]
HMAX
height max.
[mm]
B
height
[mm]
N
width
[mm]
M
width
[mm]
F
force
[kN]
F1
force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0199.01504
B0199.01504
Stahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
36
0.0725
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.01505
B0199.01505
Stahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
33,4
0.0722
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.01506
B0199.01506
Stahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
30,7
0.0674
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02006
B0199.02006
Stahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
55,7
0.1552
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02008
B0199.02008
Stahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
48
0.1485
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02010
B0199.02010
Stahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
37,9
0.1396
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02510
B0199.02510
Stahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
92,9
0.4099
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02512
B0199.02512
Stahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
80,4
0.3967
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.02516
B0199.02516
Stahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
45,5
0.3624
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.03216
B0199.03216
Stahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
136
0.8314
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.03220
B0199.03220
Stahl
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
90
0.7729
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.03224
B0199.03224
Stahl
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
37
0.7142
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.04020
B0199.04020
Stahl
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
210
1.4830
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.04024
B0199.04024
Stahl
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
157
1.4310
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.04030
B0199.04030
Stahl
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
53
1.2340
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.015041
B0199.015041
Edelstahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
24,14
0.0752
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.015051
B0199.015051
Edelstahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
22,24
0.0716
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.015061
B0199.015061
Edelstahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
20,26
0.0673
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.020061
B0199.020061
Edelstahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
36,56
0.1636
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.020081
B0199.020081
Edelstahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
30,86
0.1449
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.020101
B0199.020101
Edelstahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
23,41
0.1382
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.025101
B0199.025101
Edelstahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
64,01
0.4123
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.025121
B0199.025121
Edelstahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
54,82
0.3985
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.025161
B0199.025161
Edelstahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
28,9
0.3286
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0199.032161
B0199.032161
Edelstahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
148.0
92,9
0.8339
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表