B Ø 1 1/4 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series R
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/r/r_32_inch.prj},{NB=R32-102(0-in)},{CODE=R32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=102},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=69.7},{RG1I=69.70},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.80},{F1LBS=560},{S2INCH=1.00},{F2LBS=700},{S3INCH=1.10},{F3LBS=771},{SN=30.6},{SNINCH=1.20},{FN=3733},{FNLBS=840},{SBINCH=1.45},{FBLBS=1009},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.28 x 0.21},{DEINCH=1.22},{DE1=31.100},{RG1=122.000},{H=5.400},{B=7.100},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
R32-038
R32-038
1 1/4
5/8
1 1/2
221.7
0.00
1.50
0.30
664
0.37
829
0.41
913
0.45
995
0.49
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-044
R32-044
1 1/4
5/8
1 3/4
185.2
0.00
1.75
0.35
641
0.43
802
0.48
883
0.52
962
0.59
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-051
R32-051
1 1/4
5/8
2
155.4
0.00
2.00
0.40
624
0.50
783
0.55
859
0.60
936
0.70
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-064
R32-064
1 1/4
5/8
2 1/2
121.2
0.00
2.50
0.50
611
0.63
763
0.69
840
0.76
916
0.88
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-076
R32-076
1 1/4
5/8
3
98.3
0.00
3.00
0.60
588
0.75
735
0.82
809
0.90
882
1.03
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-089
R32-089
1 1/4
5/8
3 1/2
80.6
0.00
3.50
0.70
565
0.88
707
0.96
777
1.05
847
1.21
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-102
R32-102
1 1/4
5/8
4
69.7
0.00
4.00
0.80
560
1.00
700
1.10
771
1.20
840
1.45
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-115
R32-115
1 1/4
5/8
4 1/2
61.2
0.00
4.50
0.91
554
1.13
693
1.25
762
1.36
831
1.63
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-127
R32-127
1 1/4
5/8
5
53.1
0.00
5.00
1.00
531
1.25
665
1.38
731
1.50
797
1.75
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-139
R32-139
1 1/4
5/8
5 1/2
49.1
0.00
5.50
1.10
542
1.38
677
1.50
740
1.65
813
1.91
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-152
R32-152
1 1/4
5/8
6
44.6
0.00
6.00
1.20
533
1.50
667
1.65
734
1.80
800
2.16
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-178
R32-178
1 1/4
5/8
7
38.4
0.00
7.00
1.40
538
1.75
673
1.93
741
2.10
807
2.50
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-203
R32-203
1 1/4
5/8
8
33.8
0.00
8.00
1.60
540
2.00
675
2.20
743
2.40
810
2.85
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-254
R32-254
1 1/4
5/8
10
26.5
0.00
10.00
2.00
530
2.50
663
2.75
730
3.00
796
3.65
0.28 x 0.21
5.400
16.000
R32-305
R32-305
1 1/4
5/8
12
21.7
0.00
12.00
2.40
522
3.00
652
3.30
718
3.60
782
4.40
0.28 x 0.21
5.400
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성