您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 910 - Edelstahl A2, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Verschlussschrauben
DIN 910 - Verschlussschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640928667/640928761/640928767.prj},{NB=910A2302},{ARTIKELNUMMER=910A2302},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fe/16/din_910_edelstahl_a2_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-11-90},{C=4},{CMAX=4.5},{DD=M 30x2},{DK=36},{EMIN=26.17},{I=16},{LAENGEL=30},{M=10},{S=24},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Zylindrisches metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DK
dk
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 910A2161,5
910A2161,5
23-11-11-90
3
3.5
M 16x1,5
21
17.59
12
21
6
16
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2201,5
910A2201,5
23-11-11-90
4
4.5
M 20x1,5
25
19.85
14
26
8
18
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2241,5
910A2241,5
23-11-11-90
4
4.5
M 24x1,5
29
22.78
14
27
9
21
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2101
910A2101
23-11-11-90
3
3.5
M 10x1
14
10.89
8
17
6
10
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2141,5
910A2141,5
23-11-11-90
3
3.5
M 14x1,5
19
14.20
12
21
6
13
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2302
910A2302
23-11-11-90
4
4.5
M 30x2
36
26.17
16
30
10
24
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2181,5
910A2181,5
23-11-11-90
4
4.5
M 18x1,5
23
17.59
12
24
8
16
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2121,5
910A2121,5
23-11-11-90
3
3.5
M 12x1,5
17
14.20
12
21
6
13
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2301,5
910A2301,5
23-11-11-90
4
4.5
M 30x1,5
36
26.17
16
30
10
24
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2261,5
910A2261,5
23-11-11-90
4
4.5
M 26x1,5
31
26.17
16
30
10
24
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2221,5
910A2221,5
23-11-11-90
4
4.5
M 22x1,5
27
19.85
14
26
8
18
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 910A2272
910A2272
23-11-11-90
4
4.5
M 27x2
32
26.17
16
30
10
24
DIN
Sechskantkopf mit Flansch
Zylindrisches metrisches ...
Außensechskant
Standard
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62232 - Lifting eye screw - DIN 580 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 910 - Brass, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
SLMNK - Eyebolts
SAMLO
05.01.2024
DIN 910 - FN 861 - rostfrei A4 - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K1131 - Screw plugs hex head with collar DIN 910
KIPP
27.05.2024
DIN 580 A4 - Stainless Steel-Lifting eye bolts
JW Winco
25.06.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 240 - verzinkt blau - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 910 - FN 872 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussens...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 910 - Hexagon head screws plugs with collar, cylindrical thread, rule e...
Fabory
13.02.2023
DIN 910 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
28016 - Screw plugs hex head with collar DIN 910
norelem
26.06.2024
01000313000 - Eyebolt
SToxxparts
31.05.2022
DIN 908 - Steel zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表