您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 439 - Edelstahl A4, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 439 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945694/640945868.prj},{NB=439A4242},{ARTIKELNUMMER=439A4242},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/3c/13/din_439_edelstahl_a4_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=25.90},{DAMIN=24},{DD=M 24x2},{DWMIN=33.2},{EMIN=39.55},{MMAX=12.0},{MMIN=10.90},{STEIGUNGP=3.00},{SMAX=36},{SMIN=35.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4035},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 439A4301,5
439A4301,5
23-11-07-01
32.40
30
M 30x1,5
42.7
50.85
15.0
13.90
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A480,75
439A480,75
23-11-07-01
8.75
8
M 8x0,75
11.6
14.38
4.0
3.70
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4202
439A4202
23-11-07-01
21.60
20
M 20x2
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4271,5
439A4271,5
23-11-07-01
29.20
27
M 27x1,5
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4121
439A4121
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4222
439A4222
23-11-07-01
23.80
22
M 22x2
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4161,5
439A4161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.5
26.75
8.0
7.42
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4201,5
439A4201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
27.7
32.95
10.0
9.10
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4242
439A4242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4121,5
439A4121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4101
439A4101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4241,5
439A4241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
12.0
10.90
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4121,25
439A4121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.4
21.10
6.0
5.70
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4272
439A4272
23-11-07-01
29.20
27
M 27x2
38.0
45.20
13.5
12.40
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A481
439A481
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.6
14.38
4.0
3.70
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4101,25
439A4101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.6
18.90
5.0
4.70
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4181,5
439A4181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
24.9
29.56
9.0
8.42
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4221,5
439A4221,5
23-11-07-01
23.80
22
M 22x1,5
29.5
35.03
11.0
9.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
BÖLLHOFF 439A4141,5
439A4141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.5
24.49
7.0
6.42
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4035
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7984 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - FN 130 - rostfrei A2 - Hexagon socket head cap screws with low h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 - Steel 04
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Steel 04 zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DKR-6 - Clamp screw connection
Anderson-Negele Europe-Asia
29.07.2022
DIN 439 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
K0868 - Washers medium DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 439 - Steel 04 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 8675 - Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread, Product grades ...
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表