您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 433 - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 433 - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640939610/640939616.prj},{NB=433A23,2},{ARTIKELNUMMER=433A23,2},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b0/41/din_433_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=3.38},{D1MIN=3.2},{D2MAX=6.0},{D2MIN=5.70},{DD=3,2},{H=0.5},{HMAX=0.55},{HMIN=0.45},{FUERGEWINDE=M 3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7092},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 433A215
433A215
23-09-01-01
15.27
15.0
24.0
23.48
15
2.5
2.70
2.30
M 14
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A28,4
433A28,4
23-09-01-01
8.62
8.4
15.0
14.57
8,4
1.6
1.80
1.40
M 8
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A22,2
433A22,2
23-09-01-01
2.34
2.2
4.5
4.20
2,2
0.3
0.35
0.25
M 2
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A21,7
433A21,7
23-09-01-01
1.84
1.7
3.5
3.20
1,7
0.3
0.35
0.25
M 1,6
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A219
433A219
23-09-01-01
19.33
19.0
30.0
29.48
19
2.5
2.70
2.30
M 18
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A217
433A217
23-09-01-01
17.27
17.0
28.0
27.48
17
2.5
2.70
2.30
M 16
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A221
433A221
23-09-01-01
21.33
21.0
34.0
33.38
21
3.0
3.30
2.70
M 20
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A23,2
433A23,2
23-09-01-01
3.38
3.2
6.0
5.70
3,2
0.5
0.55
0.45
M 3
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A26,4
433A26,4
23-09-01-01
6.62
6.4
11.0
10.57
6,4
1.6
1.80
1.40
M 6
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A210,5
433A210,5
23-09-01-01
10.77
10.5
18.0
17.57
10,5
1.6
1.80
1.40
M 10
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A24,3
433A24,3
23-09-01-01
4.48
4.3
8.0
7.64
4,3
0.5
0.55
0.45
M 4
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A23,7
433A23,7
23-09-01-01
3.88
3.7
7.0
6.64
3,7
0.5
0.55
0.45
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A22,7
433A22,7
23-09-01-01
2.84
2.7
5.0
4.70
2,7
0.5
0.55
0.45
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A21,9
433A21,9
23-09-01-01
1,9
M 1,8
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A213
433A213
23-09-01-01
13.27
13.0
20.0
19.48
13
2.0
2.20
1.80
M 12
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
BÖLLHOFF 433A25,3
433A25,3
23-09-01-01
5.48
5.3
9.0
8.64
5,3
1.0
1.10
0.90
M 5
DIN
ähnlich ISO 7092
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B0101 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
Blohm
03.06.2024
B0102 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
Blohm
03.06.2024
BN 20739 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide in...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Febrotec
16.05.2024
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
B 9022 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 433 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7980 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1441 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表