피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50277 - Ball valve between ISO flanges (58249) with IP66 electric actuator (50840)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50277.prj},{NB=bene_inox_450277-80A_1},{REF=450277-80A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=120},{L2=285},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=23},{POIDS=16.90},{X=12},{PPATH=50277/50277_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450277-15A
450277-15A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
15
1/2"
42
194
136
92
11
2.40
Béné Inox 450277-20A
450277-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
43
201
136
92
12
2.60
Béné Inox 450277-25A
450277-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
50
211
136
92
12
3.60
Béné Inox 450277-32A1
450277-32A1
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
60
215
136
92
26
4.50
Béné Inox 450277-32A2
450277-32A2
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
60
239
151
128
7
5.60
Béné Inox 450277-40A1
450277-40A1
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
65
224
136
92
26
5.80
Béné Inox 450277-40A2
450277-40A2
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
65
248
151
128
7
6.90
Béné Inox 450277-50A
450277-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
78
254
151
128
12
8.80
Béné Inox 450277-65A
450277-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
110
276
151
128
12
12.20
Béné Inox 450277-80A
450277-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
120
285
151
128
23
16.90
Béné Inox 450277-15B
450277-15B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
15
1/2"
42
194
136
92
11
2.40
Béné Inox 450277-20B
450277-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
43
201
136
92
12
2.60
Béné Inox 450277-25B
450277-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
50
211
136
92
12
3.60
Béné Inox 450277-32B1
450277-32B1
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
60
215
136
92
24
4.50
Béné Inox 450277-32B2
450277-32B2
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
60
239
151
128
7
5.60
Béné Inox 450277-40B1
450277-40B1
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
65
224
136
92
24
5.80
Béné Inox 450277-40B2
450277-40B2
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
65
248
151
128
7
6.90
Béné Inox 450277-50B
450277-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
78
254
151
128
12
8.80
Béné Inox 450277-65B
450277-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
110
276
151
128
12
12.20
Béné Inox 450277-80B
450277-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
120
285
151
128
22
16.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성