피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Double action), Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_tudv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_din_spigot.prj},{NB=AT1IFUEPD025},{CNSORDERNO=AT1IFUEPD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{MD3=32},{L=195},{D1=70},{D2=67x80},{D3=100},{E=102},{H=161},{H1=18.5},{A3=60},{S=25},{S1=7},{S2=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
MD
d
[mm]
MD3
d3
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AT1IFUEPD015
AT1IFUEPD015
DIN
15
1/2
16
20
150
48
54x66
91
94
145
19.5
55
25
7
13
AT1IFUEPD020
AT1IFUEPD020
DIN
20
3/4
20
25
172
60
60x74
91
94
153
17.5
55
25
7
13
AT1IFUEPD025
AT1IFUEPD025
DIN
25
1
25
32
195
70
67x80
100
102
161
18.5
60
25
7
13
AT1IFUEPD032
AT1IFUEPD032
DIN
32
1 1/4
32
40
212
82
67x80
100
102
165
22.5
60
25
7
13
AT1IFUEPD040
AT1IFUEPD040
DIN
40
1 1/2
40
50
276
100
108x108
184
154
238
27.5
85
45
9
15
AT1IFUEPD050
AT1IFUEPD050
DIN
50
2
52
63
308
106
123x123
184
154
254
36.0
85
45
9
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
True Union Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type-AI (Double action), Sock...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성