피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SPA/6 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spa_6.prj},{NB=AT02246},{MAT=Cast iron},{CODE=AT02246},{TYPE=SPA224-06},{GR=6},{P=224},{O=230},{FORM=3},{BUSH=3020},{DMAX=75},{E=-},{F=95},{J=189},{K=22},{L=51},{M=22},{N=-},{EX=0},{JX=189.000},{KX=22.000},{MX=22.0},{NX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
AT01006
Cast iron
AT01006
SPA100-06
6
100
106
3
1610
42
-
95
66
30
25
40
-
AT01066
Cast iron
AT01066
SPA106-06
6
106
112
8
2012
50
-
95
72
63
32
-
-
AT01126
Cast iron
AT01126
SPA112-06
6
112
118
8
2012
50
-
95
78
63
32
-
-
AT01186
Cast iron
AT01186
SPA118-06
6
118
124
8
2012
50
-
95
84
63
32
-
-
AT01256
Cast iron
AT01256
SPA125-06
6
125
130
3
2012
50
-
95
91
31.5
32
31.5
-
AT01326
Cast iron
AT01326
SPA132-06
6
132
138
3
2517
60
-
95
98
25
45
25
-
AT01406
Cast iron
AT01406
SPA140-06
6
140
146
3
2517
60
-
95
106
25
45
25
-
AT01506
Cast iron
AT01506
SPA150-06
6
150
156
3
2517
60
-
95
116
25
45
25
-
AT01606
Cast iron
AT01606
SPA160-06
6
160
166
3
2517
60
-
95
125
25
45
25
-
AT01806
Cast iron
AT01806
SPA180-06
6
180
186
3
3020
75
-
95
146
22
51
22
-
AT02006
Cast iron
AT02006
SPA200-06
6
200
206
3
3020
75
-
95
165
22
51
22
-
AT02126
Cast iron
AT02126
SPA212-06
6
212
218
3
3020
75
-
95
176
22
51
22
-
AT02246
Cast iron
AT02246
SPA224-06
6
224
230
3
3020
75
-
95
189
22
51
22
-
AT02366
Cast iron
AT02366
SPA236-06
6
236
242
3
3020
75
-
95
202
22
51
22
-
AT02506
Cast iron
AT02506
SPA250-06
6
250
256
6
3020
75
20
95
215
22
51
22
155
AT02806
Cast iron
AT02806
SPA280-06
6
280
286
6
3535
90
25
95
245
3
89
3
175
AT03006
Cast iron
AT03006
SPA300-06
6
300
306
6
3535
90
25
95
265
3
89
3
175
AT03156
Cast iron
AT03156
SPA315-06
6
315
320
6
3535
90
25
95
280
3
89
3
175
AT03556
Cast iron
AT03556
SPA355-06
6
355
360
5
3535
90
-
95
320
3
89
3
175
AT04006
Cast iron
AT04006
SPA400-06
6
400
406
5
3535
90
-
95
365
3
89
3
175
AT04506
Cast iron
AT04506
SPA450-06
6
450
456
5
3535
90
-
95
415
3
89
3
175
AT05006
Cast iron
AT05006
SPA500-06
6
500
506
5
3535
90
-
95
465
3
89
3
175
AT05606
Cast iron
AT05606
SPA560-06
6
560
566
5
3535
90
-
95
525
3
89
3
175
AT06306
Cast iron
AT06306
SPA630-06
6
630
636
4
4040
100
-
95
595
3.5
102
3.5
210
AT08006
Cast iron
AT08006
SPA800-06
6
800
806
4
4040
100
-
95
765
3.5
102
3.5
210
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPA/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA/5 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
SPA/1 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPZ/6 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
Taper bushes 3535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Section SPA/13 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
V-belt pulleys for taper bush SPA-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22071-02 - V-belts DIN 7753
norelem
26.06.2024
SPB/8 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
22070 - V-belt pulleys, grey cast iron for mounting with taper clamping bus...
norelem
26.06.2024
V-belt pulleys for taper bush SPA-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성