피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GE HO2RS - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Spherical bearing
More spherical plain bearings
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/spherical_bearings/more_spherical_plain_bearings/ge_ho2rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GE 40-HO2RS0-0},{BD=GE 40-HO2RS..},{AN=GE 40-HO2RS},{ARTNR=507165},{POS=0},{POS2=0},{D=40},{D2=45.0},{B=38},{C=22},{DREH=65},{D1=62},{DK=53.0},{TS=500},{ALPHA=3},{GEW=0.290},{DIN=Special model},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/ge_ho2rs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D2
d2 min.
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
D1
D
[mm]
DK
dk
[mm]
TS
Load rating static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL GE 20-HO2RS0-0
GE 20-HO2RS
507378
20
24.0
24
12
124
35
29.0
146
3
0.057
Special model
84833080
ASKUBAL GE 25-HO2RS0-0
GE 25-HO2RS
503511
25
29.0
29
16
98
42
35.5
240
3
0.100
Special model
84833080
ASKUBAL GE 30-HO2RS0-0
GE 30-HO2RS
506684
30
34.2
30
18
85
47
40.7
310
3
0.140
Special model
84833080
ASKUBAL GE 35-HO2RS0-0
GE 35-HO2RS
506548
35
40.0
35
20
72
55
47.0
400
3
0.240
Special model
84833080
ASKUBAL GE 40-HO2RS0-0
GE 40-HO2RS
507165
40
45.0
38
22
65
62
53.0
500
3
0.290
Special model
84833080
ASKUBAL GE 45-HO2RS0-0
GE 45-HO2RS
507631
45
51.5
40
25
0
68
60.0
640
3
0.430
Special model
84833080
ASKUBAL GE 50-HO2RS0-0
GE 50-HO2RS
507695
50
56.5
43
28
52
75
66.0
780
3
0.540
Special model
84833080
ASKUBAL GE 60-HO2RS0-0
GE 60-HO2RS
507141
60
67.7
54
36
0
90
80.0
1220
3
1.100
Special model
84833080
ASKUBAL GE 70-HO2RS0-0
GE 70-HO2RS
506583
70
78.0
65
40
0
105
92.0
1560
3
1.600
Special model
84833080
ASKUBAL GE 80-HO2RS0-0
GE 80-HO2RS
507162
80
90.0
74
45
0
120
105.0
2000
3
2.400
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성