피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Complete piston Type AK - Complete piston Type AK, double acting
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Piston seal
Type AK
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/kolbendichtungen/ak/ak_asmtab.prj},{NB=AK1606322-N7MM (0)},{IDNR=},{PARTNO=AK1606322},{D=63},{DD=16},{B=22},{B1=5.6},{B2=8.00},{T=5},{D1=57.0},{D2=40},{NUT=0},{DRUCK=1.2 MPa},{MC=NBR 70 Shore A},{PPATH=ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter H11
[mm]
DD
Insider diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Ring width
[mm]
B2
Ring width
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DRUCK
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
AK0802512-N7MM
AK0802512
25
8
12
3.6
6.00
3
21.0
16
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK0803215-N7MM
AK0803215
32
8
15
3.6
6.00
3
27.5
16
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK1004018-N7MM
AK1004018
40
10
18
4.6
7.00
4
35.0
23
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK1005018-N7MM
AK1005018
50
10
18
4.6
7.00
4
45.0
25
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK1606322-N7MM
AK1606322
63
16
22
5.6
8.00
5
57.0
40
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK1608024-N7MM
AK1608024
80
16
24
5.6
8.00
5
73.0
55
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK2010026-N7MM
AK2010026
100
20
26
6.6
10.00
6
92.5
72
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK2012526-N7MM
AK2012526
125
20
26
7.4
10.00
6
116.0
90
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK2214028-N7MM
AK2214028
140
22
28
6.6
10.50
6
127.0
100
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK2715030-N7MM
AK2715030
160
27
30
9.5
11.50
8
149.5
110
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
AK2720035-N7MM
AK2720035
200
27
35
12.0
15.00
10
183.0
150
1.2 MPa
NBR 70 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성