품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 160
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_s_16_asmtab.prj},{NB=AFS-404ST160-BL(H)},{NUM=404},{PL=3000},{NDM=1 1/4},{MAT=S},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTM=M14x50},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{MB=420},{MBX=MIN},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=42.2x6.35},{AX=42.8},{BX=29.5},{CX=66.6},{DX=93},{EX=31.8},{FX=78},{GX=44},{HX=25},{LX=15.0},{MASSX=1.05},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_b_w_f_s_160/sae_b_w_f_s_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
T
Tube
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-401ST160-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
420
21.3x4.8
21.5
11.7
40.5
54
18.2
46
36
16
9.0
0.25
73071990
AFS-402ST160-BL
3000
3/4
Bare (Uncoated)
420
26.7x5.6
26.9
15.7
50.8
71
23.8
55
35
21
11.0
0.48
73071990
AFS-403ST160-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
420
33.4x6.35
34.0
20.7
57.2
79
27.8
68
41
21
13.0
0.67
73071990
AFS-404ST160-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
42.2x6.35
42.8
29.5
66.6
93
31.8
78
44
25
15.0
1.05
73071990
AFS-405ST160-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
420
48.3x7.14
48.6
34.0
79.3
112
36.5
94
55
30
17.0
1.83
73071990
AFS-406ST160-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
420
60.3x8.7
61.0
43.0
96.8
134
44.5
114
65
37
21.0
3.15
73071990
AFS-407ST160-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
420
73x9.5
74.0
54.0
123.8
180
58.8
152
80
45
26.0
6.97
73071990
AFS-408ST160-BL
3000
3
Bare (Uncoated)
420
88.9x11.13
90.0
66.6
152.4
208
71.6
178
90
55
33.0
11.73
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성