피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
ACU - Centering (Floating) Unit
TPC Global
Actuator
ACU
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/acu/acu_asmtab.prj},{NB=ACU65},{IDNR=},{TYPE=ACU},{BS=65},{ACT=},{ACC=},{TM=},{SO=},{PPATH=acu_asmtpl.prj},{S=15},{A=99},{B=109},{C=80},{LA=57},{LB=63},{EA=0.5},{FT=6},{FK=-},{FL=80},{FB=102},{FD=7},{P=1/8},{PA=38},{PB=19.5},{PC=-},{PL=25.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
EA
[mm]
FT
[mm]
FK
[mm]
FL
[mm]
FB
[mm]
FD
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PL
[mm]
ACU65
ACU
65
15
99
109
80
57
63
0.5
6
-
80
102
7
1/8
38
19.5
-
25.5
ACU100
ACU
100
20
130
98
60
55
66
1.7
8
101
117
131
9
1/8
41.5
28.5
15.5
27
ACU130
ACU
130
30
184
108
86
79
95
4
10
-
155
185
9
1/8
57
40.7
17.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CR-NGQ - New Guide Compact Cylinder/ (Relief Port Type)
TPC Global
15.02.2020
MACM - Centering unit
SMC Corporation
02.02.2022
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SPF300 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
SPF100 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
EHMB - Rotary lifting module
Festo
22.08.2023
SE - Sensing Unit
TPC Global
04.11.2018
NLPD - Table Cylinder
TPC Global
12.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성