피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
707587 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707587.prj},{NB=A707587-1421},{CODE=A707587-1421},{FILENAME=A707587-1421_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=R1/2-14 GAS con.},{B=30},{B1=22},{C=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
A707587-0613
A707587-0613
M14x1,5-6g
R1/4-19 GAS con.
23
16
26
A707587-0813
A707587-0813
M16x1,5-6g
R1/4-19 GAS con.
24,5
17,5
27
A707587-1017
A707587-1017
M18x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
25
17,5
28
A707587-1217
A707587-1217
M20x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
29
21,5
28
A707587-1221
A707587-1221
M20x1,5-6g
R1/2-14 GAS con.
30
22,5
32
A707587-1417
A707587-1417
M22x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
30
22
30
A707587-1421
A707587-1421
M22x1,5-6g
R1/2-14 GAS con.
30
22
32
A707587-1617
A707587-1617
M24x1,5-6g
R3/8-19 GAS con.
33
24,5
30
A707587-1621
A707587-1621
M24x1,5-6g
R1/2-14 GAS con.
33
24,5
32
A707587-2026
A707587-2026
M30x2-6g
R3/4-14 GAS con.
37
26,5
42
A707587-2526
A707587-2526
M36x2-6g
R3/4-14 GAS con.
42
30
46
A707587-2533
A707587-2533
M36x2-6g
R1"-11 GAS con.
43
31
50
A707587-3033
A707587-3033
M42x2-6g
R1"-11 GAS con.
49
35,5
50
A707587-3042
A707587-3042
M42x2-6g
R1"1/4-11 GAS con.
49
35,5
52
A707587-3848
A707587-3848
M52x2-6g
R1"1/2-11 GAS con.
57
41
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702654 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
DS-A-FormA - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
702160 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER ...
FOR Fittings
07.05.2024
302235 - UNION FEMALE BSP ISO 7-1 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
701519 - NUT S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
701508 - CUTTING RING DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702577 - WELDING NIPPLE WITH O.R. DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
F 90 ( ISO 8434-6) - Components / Adaptors 90° Adaptor BSP cylindrical - Ma...
VOSS
14.04.2021
707082 - 90° ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
XWEV-..SRK - Male adaptor elbow connectors, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
28.03.2023
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
WE-M(KEG) EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
7200-FG - MJ-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
707718 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES WITH WELDING END
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성