피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702160 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702160.prj},{NB=A702160-1818},{CODE=A702160-1818},{FILENAME=A702160-1818_00},{F=M26x1,5-6g},{F1=M18x1,5-6g},{A=46},{B=21,5},{D=12},{CH=32},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702160-0610
A702160-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
31,5
18
8
14
14
A702160-0812
A702160-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
38
17,5
12
17
17
A702160-0814
A702160-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
40
17,5
12
17
19
A702160-1014
A702160-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
39,5
17
12
19
19
A702160-1018
A702160-1018
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
41
17
12
19
24
A702160-1216
A702160-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
42,5
18,5
12
22
22
A702160-1218
A702160-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
43
18,5
12
22
24
A702160-1222
A702160-1222
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
44
18,5
14
22
27
A702160-1518
A702160-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
44,5
21,5
12
24
27
A702160-1818
A702160-1818
M26x1,5-6g
M18x1,5-6g
46
21,5
12
32
27
A702160-1822
A702160-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
47
21
14
27
32
A702160-1826
A702160-1826
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
48,5
22
16
32
32
A702160-2226
A702160-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
50
23,5
16
32
36
A702160-2833
A702160-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
54
22
18
41
41
A702160-3533
A702160-3533
M45x2-6g
M33x2-6g
57,5
26
18
50
41
A702160-3542
A702160-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
62
31
20
50
50
A702160-4248
A702160-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
68,5
31
22
55
60
SA702160-1214
SA702160-1214
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
41,5
18,5
12
22
19
SA702160-1522
SA702160-1522
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
46,5
21,5
14
27
27
A702160-3533C50
A702160-3533C50
M45x2-6g
M33x2-6g
62,5
26
18
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702654 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
703007 - BULKHEAD UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
202332 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
213006 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
F63MP4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
213084 - SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
FS6602-FG - MFS-FFSS-MFS Run Tee
Brennan Industries
28.01.2021
202277
FOR Fittings
06.05.2024
LEE-M EO - Adjustable locknut run tee
Parker
31.05.2022
F6MK4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
702380 - STRAIGHT CONNECTOR METRIC PARALLEL ISO 9974-1 PORT - MALE DIN L
FOR Fittings
07.05.2024
702038 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성