피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702050 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702050.prj},{NB=SA702050-1020},{CODE=SA702050-1020},{FILENAME=SA702050-1020_00},{F=M16x1,5-6g},{F1=M20x1,5-6g},{A=36},{B=11},{D=14},{CH=27},{WPBAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702050-0610
A702050-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
25
10,5
75
14
350
A702050-0612125
A702050-0612125
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
A702050-0818
A702050-0818
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
31,5
13,5
11
24
350
A702050-1010
A702050-1010
M16x1,5-6g
M10x1-6g
28
13,5
7,5
17
350
A702050-0812
A702050-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
11,5
9,5
17
350
A702050-1014
A702050-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
12,5
9,5
19
350
A702050-1216-V
A702050-1216-V
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
31
14
10
22
A702050-1514
A702050-1514
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
17,5
9,5
24
350
A702050-1216
A702050-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
31
14
10
22
350
A702050-1520
A702050-1520
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
37
12
14
27
A702050-1822
A702050-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
35
16
11,5
27
300
A702050-1518
A702050-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
15
11
24
350
A702050-1826
A702050-1826
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
38
16,5
14
36
280
A702050-2226
A702050-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
39
17,5
14
36
250
A702050-2227
A702050-2227
M30x2-6g
M27x2-6g
40
18,5
14
32
250
A702050-2833
A702050-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
41
19,5
14
41
250
A702050-3542
A702050-3542
M45x2-6g
M42x2-6g
47
19,5
17
50
250
A702050-4248
A702050-4248
M52x2-6g
M48x2-6g
47,5
21
15,5
55
250
SA702050-0612
SA702050-0612
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
10
11
17
350
SA702050-0810
SA702050-0810
M14x1,5-6g
M10x1-6g
26
115
7,5
17
350
SA702050-0816
SA702050-0816
M14x1,5-6g
M16x1,5-6g
30,5
13,5
10
22
350
SA702050-1012
SA702050-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
30
13,5
9,5
17
350
SA702050-0814
SA702050-0814
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
31
14,5
9,5
19
350
SA702050-1016
SA702050-1016
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
32,5
15,5
10
22
350
SA702050-1020
SA702050-1020
M16x1,5-6g
M20x1,5-6g
36
11
14
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702049 - (SDS) CONNECTOR MALE 24° L SERIES - METRIC THREAD O.R. ISO 6419
FOR Fittings
07.05.2024
702038 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
707060 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702159 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
707729 - 90° ELBOW UNION SWIVEL NUT DIN S SERIES - SWIVEL NUT DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702555 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
702236 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
31.05.2022
Straight male stud coupling L-series, ISO 8434-1SDS Form E - Thread: metric...
VOSS
11.04.2023
702544 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
702137 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
DKOL 45 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light serie...
VOSS
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성