피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 55IS Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 55 / 55IS, Electric actuated Type T
Butterfly Valve Type 55IS, Electric actuated Type T
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_butv_type_55_55is_t/ele_butv_type_55is_t/butterfly_valve_type55_elect_act_t_asmtab.prj},{NB=A5ST1STWA125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{STD=ANSI},{MO=1},{SD=125},{C=215.9},{SN=4 (8)},{SH=22},{D=181},{D1=125},{L=56},{H=374},{H1=120},{W=206},{W1=-},{W2=-},{A=252.0},{A2=65},{A3=126.0},{S=183.5},{S1=42},{S2=9},{P=138},{VERB=5},{VERD=5},{VERC=3},{VERS=3},{VERDA=4},{STW=STWA125},{STDX=A},{PPATH=../../../butterfly_valve_type_55_elect_act/parts/butterfly_valve_type_55_elect_act_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
C
P.C.D.
[mm]
SN
n
[mm]
SH
h
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
P
[mm]
A5ST1STW1050
A5ST1STW1050
50
2
JIS10K
55
(120)
2 (4)
(19)
90
90
43
295
61
116
66
106
202.0
54
85.0
122.5
32
7
128
A5ST1STW1065
A5ST1STW1065
65
2 1/2
JIS10K
65
(140)
2 (4)
(19)
110
90
46
310
80
146
78
121
202.0
54
85.0
137.5
32
7
128
A5ST1STW1080
A5ST1STW1080
80
3
JIS10K
80
150
4 (8)
19
125
90
46
314
95
152
-
-
202.0
54
85.0
141.5
32
7
128
A5ST1STW1100
A5ST1STW1100
100
4
JIS10K
100
175
4 (8)
19
154
90
52
330
103
174
-
-
202.0
54
85.0
157.5
32
7
128
A5ST1STW1125
A5ST1STW1125
125
5
JIS10K
125
210
4 (8)
23
181
125
56
374
120
206
-
-
252.0
65
126.0
183.5
42
9
138
A5ST1STW1150
A5ST1STW1150
150
6
JIS10K
150
240
4 (8)
23
211
125
56
424
137
236
-
-
310.0
85
154.0
200.5
42
9
168
A5ST1STW1200
A5ST1STW1200
200
8
JIS10K
191
290
4 (12)
23
253
125
60
454
163
290
-
-
310.0
85
154.0
230.5
42
9
168
A5ST1STW1250
A5ST1STW1250
250
10
JIS10K
245
(355)
4 (12)
(25)
320
125
68
540
200
340
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STW1300
A5ST1STW1300
300
12
JIS10K
296
400
4 (16)
25
371
180
78
595
230
410
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STW1350
A5ST1STW1350
350
14
JIS10K
330
445
4 (16)
25
416
180
92
620
255
460
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STWA050
A5ST1STWA050
50
2
ANSI
55
120.7
2 (4)
19
90
90
43
295
61
116
66
106
202.0
54
85.0
122.5
32
7
128
A5ST1STWA065
A5ST1STWA065
65
2 1/2
ANSI
65
139.4
2 (4)
19
110
90
46
310
80
146
78
121
202.0
54
85.0
137.5
32
7
128
A5ST1STWA080
A5ST1STWA080
80
3
ANSI
80
152.4
- (4)
19
125
90
46
314
95
152
-
-
202.0
54
85.0
141.5
32
7
128
A5ST1STWA100
A5ST1STWA100
100
4
ANSI
100
190.5
4 (8)
19
154
90
52
330
103
174
-
-
202.0
54
85.0
157.5
32
7
128
A5ST1STWA125
A5ST1STWA125
125
5
ANSI
125
215.9
4 (8)
22
181
125
56
374
120
206
-
-
252.0
65
126.0
183.5
42
9
138
A5ST1STWA150
A5ST1STWA150
150
6
ANSI
150
241.3
4 (8)
22
211
125
56
424
137
236
-
-
310.0
85
154.0
200.5
42
9
168
A5ST1STWA200
A5ST1STWA200
200
8
ANSI
191
298.5
4 (12)
22
253
125
60
454
163
290
-
-
310.0
85
154.0
230.5
42
9
168
A5ST1STWA250
A5ST1STWA250
250
10
ANSI
245
362
4 (12)
25
320
125
68
540
200
340
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STWA300
A5ST1STWA300
300
12
ANSI
296
431.8
4 (16)
25
371
180
78
595
230
410
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STWA350
A5ST1STWA350
350
14
ANSI
330
476
4 (16)
28
416
180
92
620
255
460
-
-
421.5
136
245.5
-
-
-
266
A5ST1STWD050
A5ST1STWD050
50
2
DIN
55
125
2 (4)
18
90
90
43
295
61
116
66
106
202.0
54
85.0
122.5
32
7
128
A5ST1STWD065
A5ST1STWD065
65
2 1/2
DIN
65
145
2 (4)
18
110
90
46
310
80
146
78
121
202.0
54
85.0
137.5
32
7
128
A5ST1STWD080
A5ST1STWD080
80
3
DIN
80
160
4 (8)
18
125
90
46
314
95
152
-
-
202.0
54
85.0
141.5
32
7
128
A5ST1STWD100
A5ST1STWD100
100
4
DIN
100
180
4 (8)
18
154
90
52
330
103
174
-
-
202.0
54
85.0
157.5
32
7
128
A5ST1STWD125
A5ST1STWD125
125
5
DIN
125
210
4 (8)
18
181
125
56
374
120
206
-
-
252.0
65
126.0
183.5
42
9
138
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly Valve Type 55 Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Model 50510 - Butterfly valve with cast iron body - stainless steel butterf...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Butterfly Valve Type 55 Pneumatic actuated Type TA (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 56 Pneumatic actuated Type TA (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Butterfly Valve Type 57 Electric actuated Type E
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Rotary damper Type 57 Electric type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 57 Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Butterfly Valve Type 55IS Electric Actuated Type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Model 50758 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butte...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Butterfly Valve Type 56D, 75D (Electric Actuated Type S)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
EKN Butterfly valve AWWA ANSI CLASS 150
VAG
03.06.2024
Model 58454V - Butterfly valve with threaded holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 50692 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butt...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 58413 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron bod...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성