피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
411512 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/411512.prj},{NB=A411512-1926},{CODE=A411512-1926},{FILENAME=A411512-1926_02},{F=G3/4-14 A GAS},{A=50,8},{B=23,8},{I=54},{I1=57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A411512-1221
A411512-1221
G1/2-14 A GAS
40,49
18,24
43
49
A411512-1921
A411512-1921
G1/2-14 A GAS
50,8
23,8
54
54
A411512-1926
A411512-1926
G3/4-14 A GAS
50,8
23,8
54
57
A411512-2526
A411512-2526
G3/4-14 A GAS
57,15
27,76
65
63
A411512-2533
A411512-2533
G1"-11 A GAS
57,15
27,76
65
65
A411512-3242
A411512-3242
G1"1/4-11 A GAS
66,68
31,75
70
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
407013 - 90° (ADJ) MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
411006 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
411017 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
411501 - BRANCH (ADJ) TEE MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
FPA-T - Nylon T-Piece fitting
Flexicon
11.11.2020
407541 - 90° MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
407046 - 90° MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
FUSM EO - SAE Flange clamps with metric tapped holes
Parker
31.05.2022
211010 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
07.05.2024
211009 - UNION TEE MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
211098 - BRANCH TEE MALE BSP - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
211120 - BRANCH (ADJ) TEE MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
Tee
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성