피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
407233 - 90° MALE DIN S SERIES - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407233.prj},{NB=A407233-2525},{CODE=A407233-2525},{FILENAME=A407233-2525_01},{F=M36x2-6g},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=31},{I1=54},{L=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
A407233-1216
A407233-1216
M24x1,5-6g
38,1
17,48
9
20
42
33,5
A407233-1920
A407233-1920
M30x2-6g
47,63
22,23
11
25
48
37,5
A407233-1925
A407233-1925
M36x2-6g
47,63
22,23
11
27
50
38
A407233-2525
A407233-2525
M36x2-6g
52,37
26,19
11
31
54
42
A407233-2530
A407233-2530
M42x2-6g
52,37
26,19
11
31
54
40,5
A407233-3230
A407233-3230
M42x2-6g
58,72
30,18
11,5
31
56
42,5
A407233-3238
A407233-3238
M52x2-6g
58,72
30,18
11,5
37
61
45
A407233-3838
A407233-3838
M52x2-6g
69,85
35,71
13,5
37
65
49
SA407233-1916
SA407233-1916
M24x1,5-6g
47,63
22,23
11
20
47
38,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFS / AFX - SAE-90° Socket weld flange
HAVIT
21.12.2023
407046 - 90° MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
PAFS-90B EO - SAE 90° 4 bolt flange (butt weld)
Parker
31.05.2022
LBR - Flange L-block reducer | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
407222 - 90° MALEDIN L SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
31.05.2022
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
401513 - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
407002 - 90° (ADJ) MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
TBR - Flange T - block reducer | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
407035 - 90° MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
SAE flange halves, high pressure (6000 psi), single parts - Hole pattern te...
VOSS
11.04.2023
LB - Flange L-block | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
407013 - 90° (ADJ) MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성