피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
402558 - STRAIGHT (ADJ) MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402558.prj},{NB=A402558-2520},{CODE=A402558-2520},{FILENAME=A402558-2520_01},{A=60},{F=1\"1/16-12 UN-2A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
A402558-1216
A402558-1216
45
7/8-14 UNF-2A
A402558-1220
A402558-1220
47
1"1/16-12 UN-2A
A402558-1916
A402558-1916
53
7/8-14 UNF-2A
A402558-1925
A402558-1925
56
1"5/16-12 UN-2A
A402558-2520
A402558-2520
60
1"1/16-12 UN-2A
A402558-2525
A402558-2525
61
1"5/16-12 UN-2A
A402558-3225
A402558-3225
66
1"5/16-12 UN-2A
A402558-3232
A402558-3232
68
1"5/8-12 UN-2A
A402558-3238
A402558-3238
71
1"7/8-12 UN-2A
A402558-3838
A402558-3838
76
1"7/8-12 UN-2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402569 - STRAIGHT (ADJ) MALE BSPP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
C-EGEO - Standpipe adaptors with taper
Conexa
02.08.2013
401502 - SAE 6000 PSI SPLIT FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
102001 - UNION JIC - JIC
FOR Fittings
06.06.2024
F5OG5 Adapter - Female thread coupling
Parker
31.05.2022
Adaptors for Original Line Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
F3HMG5 Adapter - Female swivel connector
Parker
31.05.2022
340346 - Straight Male Adaptor, Female O/D tube to male taper ISO R thread
Norgren
17.11.2023
102133 - ADAPTER MALE JIC - FEMALE NPTF TAPER
FOR Fittings
06.06.2024
360517 - Reducing Connector, Female O/D tube to male O/D tube
Norgren
17.11.2023
RTC-R - Hose cylinder/panel connections
Veith
08.10.2009
401513 - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
P1M - Axial Piston Pump
Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
22.02.2024
Straight SAE flange coupling, high pressure series (6000 psi) - With cuttin...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성