피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 08 - Rear spherical bearing
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6020 / 2
Single acting cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6020_2/a3_cilindro_mono_stelo/mono_08_asmtab.prj},{NB=A3063M0001C08/P11-- 10113301011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{D=30},{F=15},{G=55},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{TG=64.3},{VD=14},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{F04=15},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
E
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
CX
H7 Ø
[mm]
EP
[mm]
EX
[mm]
LT
[mm]
MS
max
[mm]
PJ
[mm]
VD
[mm]
XO
[mm]
Y
[mm]
ZJ
[mm]
ALFA
[°]
PESO
Cylinder weight
[kg]
A3025A0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
25
12
-
-
14
-
24
9
5
40
1/4''
M10x1.25
-
-
-
12
8
10
16
20
54
6
130
50
114
11
1.40
A3025D0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
25
18
-
-
18
-
30
14
5
40
1/4''
M14x1.5
-
-
-
12
8
10
16
20
54
6
130
50
114
11
1.40
A3032B0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
32
14
-
-
16
-
26
11
5
45
1/4''
M12x1.25
-
-
-
16
11
14
20
22
57
12
148
60
128
10
1.90
A3032D0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
32
18
-
-
18
-
30
14
5
45
1/4''
M14x1.5
-
-
-
16
11
14
20
22
57
6
148
60
128
10
1.90
A3032F0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
32
22
-
-
22
-
34
17
5
45
1/4''
M16x1.5
-
-
-
16
11
14
20
22
57
12
148
60
128
10
1.90
A3040D0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
40
18
-
-
18
-
30
14
-
60
3/8''
M14x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
6
178
62
153
9
4.20
A3040F0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
40
22
-
-
22
-
34
17
-
60
3/8''
M16x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
12
178
62
153
9
4.20
A3040H0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
40
28
-
-
28
-
42
22
-
60
3/8''
M20x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
10
178
62
153
9
4.30
A3050F0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
50
22
-
-
22
-
34
17
-
75
1/2''
M16x1.5
-
-
-
25
17
20
31
33
76
7
190
68
159
7
7.10
A3050H0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
50
28
-
-
28
-
42
22
-
75
1/2''
M20x1.5
-
-
-
25
17
20
31
33
76
7
190
68
159
7
7.20
A3050L0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
50
36
-
-
36
-
50
30
-
75
1/2''
M27x2
-
-
-
25
17
20
31
33
76
10
190
68
159
7
7.30
A3063H0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
63
28
-
-
28
-
42
22
-
90
1/2''
M20x1.5
-
-
-
30
19
22
38
40
80
7
206
71
168
6
10.10
A3063L0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
63
36
-
-
36
-
50
30
-
90
1/2''
M27x2
-
-
-
30
19
22
38
40
80
10
206
71
168
6
10.30
A3063M0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
63
45
-
-
45
-
60
36
-
90
1/2''
M33x2
-
-
-
30
19
22
38
40
80
14
206
71
168
6
10.40
A3080L0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
80
36
-
-
36
-
50
30
-
114
3/4''
M27x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
5
238
77
190
7
19.50
A3080M0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
80
45
-
-
45
-
60
36
-
114
3/4''
M33x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
9
238
77
190
7
19.60
A3080P0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
80
56
-
-
56
-
72
50
-
114
3/4''
M42x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
9
238
77
190
7
19.80
A3100M0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
100
45
-
-
45
-
60
36
-
126
3/4''
M33x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
7
261
82
203
6
28.10
A3100P0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
100
56
-
-
56
-
72
50
-
126
3/4''
M42x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
7
261
82
203
6
28.50
A3100R0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
100
70
-
-
63
-
88
60
-
126
3/4''
M48x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
10
261
82
203
6
29.00
A3125P0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
125
56
-
-
56
-
72
50
-
164
1''
M42x2
-
-
-
60
38
44
72
80
117
6
304
86
232
6
53.00
A3125R0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
125
70
-
-
63
-
88
60
-
164
1''
M48x2
-
-
-
60
38
44
72
80
117
10
304
86
232
6
54.00
A3125T0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
125
90
-
-
85
-
108
75
-
164
1''
M64x3
-
-
-
60
38
44
72
80
117
10
304
86
232
6
55.00
A3160R0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
160
70
-
-
63
-
88
60
-
198
1''
M48x2
-
-
-
80
47
55
92
100
130
7
337
86
245
6
89.50
A3160T0001C08/P11
To ISO 6020/2 standards
08
160
90
-
-
85
-
108
80
-
198
1''
M64x3
-
-
-
80
47
55
92
100
130
7
337
86
245
6
91.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
19.10.2021
DIN 24556/24554 - Male hinge support with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 09 - Cap fixed clevis
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8133/DIN 24555 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 06 - Intermediate fixed trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 04 - Head trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 08 - Rear spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 07 - Rear clevis
CMB Cilindri
19.10.2021
Type F - Spheric swivel (MP5)
Duplomatic
03.06.2024
Type 14 - Cap flange
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8132 - Vertical female counterhinge (ISO 8132)
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 13 - Head flange
CMB Cilindri
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성