피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ta/bv21_pa_threaded_asmtab.prj},{NB=A2AKFUEND032},{CNSORDERNO=A2AKFUEND032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=150},{H=182.0},{W=110},{P=57},{VERSB=1},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{X=DIN},{VERSSCH=2},{DIST=0.000},{VERSTHREAD=3},{XTHREAD=BV21 - DIN},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts/bv21_pa_threaded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A2AKFUENJ015
A2AKFUENJ015
JIS
15
1/2
102
159.5
110
57
A2AKFUENJ020
A2AKFUENJ020
JIS
20
3/4
120
166.0
110
57
A2AKFUENJ025
A2AKFUENJ025
JIS
25
1
131
173.0
110
57
A2AKFUENJ032
A2AKFUENJ032
JIS
32
11/4
150
182.0
110
57
A2AKFUENJ040
A2AKFUENJ040
JIS
40
11/2
163
224.0
210
82
A2AKFUENJ050
A2AKFUENJ050
JIS
50
2
197
235.5
210
82
A21KFUENJ065
A21KFUENJ065
JIS
65
21/2
215
268.0
250
95
A21KFUENJ080
A21KFUENJ080
JIS
80
3
265
277.0
250
95
A21KFUENJ100
A21KFUENJ100
JIS
100
4
362
348.0
292
116
A2AKFUEND015
A2AKFUEND015
DIN
15
1/2
102
159.5
110
57
A2AKFUEND020
A2AKFUEND020
DIN
20
3/4
120
166.0
110
57
A2AKFUEND025
A2AKFUEND025
DIN
25
1
131
173.0
110
57
A2AKFUEND032
A2AKFUEND032
DIN
32
11/4
150
182.0
110
57
A2AKFUEND040
A2AKFUEND040
DIN
40
11/2
163
224.0
210
82
A2AKFUEND050
A2AKFUEND050
DIN
50
2
197
235.5
210
82
A21KFUEND065
A21KFUEND065
DIN
65
21/2
215
268.0
250
95
A21KFUEND080
A21KFUEND080
DIN
80
3
265
277.0
250
95
A21KFUEND100
A21KFUEND100
DIN
100
4
340
348.0
292
116
A2AKFUENA015
A2AKFUENA015
ANSI
15
1/2
102
159.5
110
57
A2AKFUENA020
A2AKFUENA020
ANSI
20
3/4
120
166.0
110
57
A2AKFUENA025
A2AKFUENA025
ANSI
25
1
131
173.0
110
57
A2AKFUENA032
A2AKFUENA032
ANSI
32
11/4
150
182.0
110
57
A2AKFUENA040
A2AKFUENA040
ANSI
40
11/2
163
224.0
210
82
A2AKFUENA050
A2AKFUENA050
ANSI
50
2
197
235.5
210
82
A21KFUENA065
A21KFUENA065
ANSI
65
21/2
215
268.0
250
95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성