피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Diaphragm Valve Type 16 Pneumatic Actuated Type Type AD - Air to open, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 16, Pneumatic actuated Type AD
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_16_ad/ac_socket_end_asmtab.prj},{NB=A16DGUESD020},{CNSORDERNO=A16DGUESD020},{STD=DIN},{ENDT=Socket},{NDMM=20},{NDINCH=3/4},{MD=20.5},{MD1=25.00},{MD1X=0.00},{ML=19.00},{OT=1/34},{L=138.0},{L1=88.0},{D1=60},{D2=22},{H=108.0},{H1=36.5},{H2=44},{H3=76},{A=60},{A2=43.0},{AC=76.0},{BODYPART=DB16D06006},{BASEPART=DBHDV03006},{ACTUATOR1=DBHDV06002},{ACTUATOR2=DB16D05022},{PPATH=parts/da_socket_end/da_socket_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
MD1
d1
[mm]
ML
l
[mm]
OT
1/T
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
AC
A2'
[mm]
A16DGUESJ015
A16DGUESJ015
JIS
15
1/2
15.5
22.11
20.00
1/34
124.4
79.0
48
16
79.0
33.0
33
60
50
38.0
71.0
A16DGUESJ020
A16DGUESJ020
JIS
20
3/4
20.5
26.13
24.00
1/34
147.0
88.0
60
22
108.0
36.5
44
76
60
43.0
76.0
A16DGUESJ025
A16DGUESJ025
JIS
25
1
25.0
32.16
27.00
1/34
163.5
94.5
70
22
109.0
37.5
45
77
60
43.0
76.0
A16DGUESJ040
A16DGUESJ040
JIS
40
1 1/2
40.0
48.21
37.00
1/37
241.0
146.0
100
40
161.5
53.0
68
115
95
60.0
93.5
A16DGUESJ050
A16DGUESJ050
JIS
50
2
50.0
60.25
42.00
1/37
283.0
177.0
126
50
188.5
66.0
83
137
115
70.5
103.5
A16DGUESD015
A16DGUESD015
DIN
15
1/2
15.5
20.00
16.00
1/34
117.0
79.0
48
16
79.0
33.0
33
60
50
38.0
71.0
A16DGUESD020
A16DGUESD020
DIN
20
3/4
20.5
25.00
19.00
1/34
138.0
88.0
60
22
108.0
36.5
44
76
60
43.0
76.0
A16DGUESD025
A16DGUESD025
DIN
25
1
25.0
32.00
22.00
1/34
149.5
94.5
70
22
109.0
37.5
45
77
60
43.0
76.0
A16DGUESD040
A16DGUESD040
DIN
40
1 1/2
40.0
50.00
31.00
1/37
216.0
146.0
100
40
161.5
53.0
68
115
95
60.0
93.5
A16DGUESD050
A16DGUESD050
DIN
50
2
50.0
63.00
38.00
1/37
260.0
177.0
126
50
188.5
66.0
83
137
115
70.5
103.5
A16DGUESA015
A16DGUESA015
ANSI
15
1/2
16.0
21.54
22.23
1/34
128.0
79.0
48
16
79.0
33.0
33
60
50
38.0
71.0
A16DGUESA020
A16DGUESA020
ANSI
20
3/4
20.0
26.87
25.40
1/34
148.0
88.0
60
22
108.0
36.5
44
76
60
43.0
76.0
A16DGUESA025
A16DGUESA025
ANSI
25
1
25.0
33.66
28.58
1/34
164.0
94.5
70
22
109.0
37.5
45
77
60
43.0
76.0
A16DGUESA040
A16DGUESA040
ANSI
40
1 1/2
40.0
48.56
34.93
1/37
236.0
146.0
100
40
161.5
53.0
68
115
95
60.0
93.5
A16DGUESA050
A16DGUESA050
ANSI
50
2
52.0
60.63
38.10
1/37
272.0
177.0
126
50
188.5
66.0
83
137
115
70.5
103.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Diaphragm Valve Type 16 Pneumatic Actuated Type Type AD - Air to open, Flan...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Diaphragm Valve Type 16 Pneumatic Actuated Type Type AD - Air to open, Thre...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Prefabricated joint, Socket
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
CHECK VALVE SWING TYPE-JIS
SEKISUI
24.09.2019
CHECK VALVE SWING TYPE-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
Pinch valve Air to Open/Air to Close, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성