您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Diaphragm Valve Pneumatic Actuated Type AI (Double action), Flange End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Diaphragm valves
Diaphragm Valve, Pneumatic actuated Type AI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/air_diaphragm_valves/pne_dv_type_ai/di_va_pn_ac_ai_jis_flange.prj},{NB=A14IFUEFD040},{CNSORDERNO=A14IFUEFD040},{STD=DIN},{NDMM=40},{NDINCH=1 1/2},{MD=40},{D=150},{C=110},{N=4},{H=18},{D2=108x108},{D3=184},{E=154},{L=200},{T=20},{HH=238},{H1=27.5},{A3=85},{S=45},{S1=9},{S2=15},{VERS=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[Inch]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
HH
H
[mm]
H1
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
A14IFUEF1015
A14IFUEF1015
JIS
15
1/2
16
95
70
4
15
54x66
91
94
110
12
145
19.5
55
25
7
13
A14IFUEF1020
A14IFUEF1020
JIS
20
3/4
20
100
75
4
15
60x74
91
94
120
13
153
17.5
55
25
7
13
A14IFUEF1025
A14IFUEF1025
JIS
25
1
25
125
90
4
19
67x80
100
102
130
13
161
18.5
60
25
7
13
A14IFUEF1032
A14IFUEF1032
JIS
32
1 1/4
32
135
100
4
19
67x80
100
102
142
16
165
22.5
60
25
7
13
A14IFUEF1040
A14IFUEF1040
JIS
40
1 1/2
40
140
105
4
19
108x108
184
154
180
16
238
27.5
85
45
9
15
A14IFUEF1050
A14IFUEF1050
JIS
50
2
52
155
120
4
19
123x123
184
154
210
20
254
36.0
85
45
9
15
A14IFUEFD015
A14IFUEFD015
DIN
15
1/2
16
95
65
4
14
54x66
91
94
130
12
145
19.5
55
25
7
13
A14IFUEFD020
A14IFUEFD020
DIN
20
3/4
20
105
75
4
14
60x74
91
94
150
13
153
17.5
55
25
7
13
A14IFUEFD025
A14IFUEFD025
DIN
25
1
25
115
85
4
14
67x80
100
102
160
13
161
18.5
60
25
7
13
A14IFUEFD032
A14IFUEFD032
DIN
32
1 1/4
32
140
100
4
18
67x80
100
102
180
16
165
22.5
60
25
7
13
A14IFUEFD040
A14IFUEFD040
DIN
40
1 1/2
40
150
110
4
18
108x108
184
154
200
20
238
27.5
85
45
9
15
A14IFUEFD050
A14IFUEFD050
DIN
50
2
52
165
125
4
18
123x123
184
154
230
22
254
36.0
85
45
9
15
A14IFUEFJ015
A14IFUEFJ015
ANSI
15
1/2
16
89
61
4
16
54x66
91
94
110
11
145
19.5
55
25
7
13
A14IFUEFJ020
A14IFUEFJ020
ANSI
20
3/4
20
98
70
4
16
60x74
91
94
120
13
153
17.5
55
25
7
13
A14IFUEFJ025
A14IFUEFJ025
ANSI
25
1
25
108
80
4
16
67x80
100
102
130
15
161
18.5
60
25
7
13
A14IFUEFJ040
A14IFUEFJ040
ANSI
40
1 1/2
40
127
99
4
16
108x108
184
154
180
16
238
27.5
85
45
9
15
A14IFUEFJ050
A14IFUEFJ050
ANSI
50
2
52
152
121
4
19
123x123
184
154
210
20
254
36.0
85
45
9
15
A14IFUEFA015
A14IFUEFA015
ANSI
15
1/2
16
89
61
4
16
54x66
91
94
108
11
145
19.5
55
25
7
13
A14IFUEFA020
A14IFUEFA020
ANSI
20
3/4
20
98
70
4
16
60x74
91
94
149
13
153
17.5
55
25
7
13
A14IFUEFA025
A14IFUEFA025
ANSI
25
1
25
108
80
4
16
67x80
100
102
149
15
161
18.5
60
25
7
13
A14IFUEFA032
A14IFUEFA032
ANSI
32
1 1/4
32
117
89
4
16
67x80
100
102
162
16
165
22.5
60
25
7
13
A14IFUEFA040
A14IFUEFA040
ANSI
40
1 1/2
40
127
99
4
16
108x108
184
154
176
16
238
27.5
85
45
9
15
A14IFUEFA050
A14IFUEFA050
ANSI
50
2
52
152
121
4
19
123x123
184
154
202
20
254
36.0
85
45
9
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表