피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
104058 - LONG CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/104058.prj},{NB=A104058-1218},{CODE=A104058-1218},{FILENAME=A104058-1218_02},{J=3/4-16 UNF-2A},{F=M18x1,5-6g},{A=70,5},{B=48},{D=12,5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A104058-0610
A104058-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
51
35
8,5
14
A104058-0612
A104058-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
53,5
37
9,5
17
A104058-0810
A104058-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
53
37
8,5
14
A104058-0812
A104058-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
55,5
37
9,5
17
A104058-0814
A104058-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
56,5
37
9,5
19
A104058-1014
A104058-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
58,5
39
9,5
19
A104058-1016
A104058-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
60
39
11
22
A104058-1216
A104058-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
69
48
11
22
A104058-1218
A104058-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
70,5
48
12,5
24
A104058-1618
A104058-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
75,5
53
12,5
24
A104058-1620
A104058-1620
7/8-14 UNF-2A
M20x1,5-6g
76,5
53
12,5
27
A104058-1622
A104058-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
78
53
13,5
27
A104058-2022
A104058-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
89
63
13,5
30
A104058-2027
A104058-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
92,5
63
16,5
32
A104058-2226
A104058-2226
1"3/16-12 UN-2A
M26x1,5-6g
94,5
68
14
36
A104058-2527
A104058-2527
1"5/16-12 UN-2A
M27x2-6g
102
72
16,5
36
A104058-2533
A104058-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
10,25
72
16,5
41
A104058-3242
A104058-3242
1"5/8-12 UN-2A
M42x2-6g
121
88
17
50
A104058-3848
A104058-3848
1"7/8-12 UN-2A
M48x2-6g
136
88
19,5
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성