您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-XXD01 02 - 精密型·快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxd01_02.prj},{NB=J-XXD01-D12-4},{CODE=J-XXD01},{TYPE=External thread Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=12},{MOD=4},{R=R1/2},{A=13.5},{B=34.5},{L=36.3},{P=21.4},{C=23.4},{E=29.5},{S=21},{AREA=36.17},{WEI=39.2},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXD01-D4-M5
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
3.5
18.5
20.5
11.0
14.9
18.5
12
1.57
7.99
J-XXD01-D4-1
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
21.0
22.6
11.0
14.9
18.5
12
7.95
8.9
J-XXD01-D4-2
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
2
R1/4
10.0
24.0
23.4
11.0
14.9
18.5
14
7.95
12.8
J-XXD01-D6-M5
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
3.5
19.5
22.5
13.0
17.0
19.5
12
1.57
8.7
J-XXD01-D6-1
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
22.0
24.5
13.0
17.0
19.5
12
7.95
9.7
J-XXD01-D6-2
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
10.0
25.0
25.2
13.0
17.0
19.5
14
7.95
13.6
J-XXD01-D6-3
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
3
R3/8
10.5
26.0
25.8
13.0
17.0
19.5
17
7.95
19
J-XXD01-D8-1
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
25.0
27.9
14.5
18.1
23.0
14
16.58
13.3
J-XXD01-D8-2
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
10.0
27.5
27.9
14.5
18.1
23.0
14
22.67
15.3
J-XXD01-D8-3
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
10.5
28.5
28.8
14.4
18.1
23.0
17
22.67
20.7
J-XXD01-D10-1
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
27.5
32.0
18.6
20.2
27.0
17
16.58
23.4
J-XXD01-D10-2
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
10.0
30.0
32.5
18.5
20.2
27.0
17
31.79
24.3
J-XXD01-D10-3
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
10.5
30.5
32.5
18.5
20.2
27.0
17
36.17
26.1
J-XXD01-D10-4
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
4
R1/2
13.5
34.0
34.3
18.5
20.2
27.0
21
36.17
37.1
J-XXD01-D12-2
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
2
R1/4
10.0
30.5
34.4
21.4
23.4
29.5
17
31.79
26.4
J-XXD01-D12-3
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
10.5
31.0
34.6
21.4
23.4
29.5
17
36.17
28.2
J-XXD01-D12-4
J-XXD01
外螺纹弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
13.5
34.5
36.3
21.4
23.4
29.5
21
36.17
39.2
J-XXD02-D4-M5
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
4
M5
M5
3.5
18.5
20.5
11.0
14.9
18.5
12
1.57
7.99
J-XXD02-D4-1
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
21.0
22.6
11.0
14.9
18.5
12
7.95
8.9
J-XXD02-D4-2
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
4
2
R1/4
10.0
24.0
23.4
11.0
14.9
18.5
14
7.95
12.8
J-XXD02-D6-M5
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
6
M5
M5
3.5
19.5
22.5
13.0
17.0
19.5
12
1.57
8.7
J-XXD02-D6-1
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
22.0
24.5
13.0
17.0
19.5
12
7.95
9.7
J-XXD02-D6-2
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
6
2
R1/4
10.0
25.0
25.2
13.0
17.0
19.5
14
7.95
13.6
J-XXD02-D6-3
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
6
3
R3/8
10.5
26.0
25.8
13.0
17.0
19.5
17
7.95
19
J-XXD02-D8-1
J-XXD02
外螺纹弯接头
黄铜
SUS304
POM
-
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.5
25.0
27.9
14.5
18.1
23.0
14
16.58
13.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-XXB01_11 - 精密型·快速接头·直接头/内六角孔直通接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXD06 - 精密型·快速接头·加长弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXF51 - 精密型·快速接头·T型接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXD41 - 精密型 快插接头 45度弯接头 外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XZB01_02 - 精密型·调速阀·标准型·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXW51 - 精密型·迷你型快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXE01 - 精密型·快速接头·单头外六角弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHT01_13 - 消音器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXM01 - 精密型·快速接头·T型三通接头·等径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHU01_11 - 堵头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XXP01 - 精密型·快速接头·直通接头·变径
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHT21_23 - 消音器 · 短型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XXE01_11 - 经济型·快速接头·弯接头/加长弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XZE71 - 精密型·节流阀·PP型·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表