您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TBK01 65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbk01_65.prj},{NB=TBK32-M6},{CODE=TBK32},{TYPE=Thickened},{THR=Coarse teeth},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{APP=GB/T 6175-2016},{M=6.0},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
APP
适用标准
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
MM
m
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
TBK01-M2
TBK01
薄型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
GB/T 6172.1-2000
0.40
1.2
4.0
4.42
TBK31-M8
TBK31
加厚型
粗牙
45
S45C
镀锌
GB/T 6175-2016
1.25
7.5
13.0
14.38
TBK32-M6
TBK32
加厚型
粗牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
GB/T 6175-2016
1.00
5.7
10.0
11.05
TBK33-M8
TBK33
加厚型
粗牙
0Cr17Ni12Mo2
SUS316
-
GB/T 6175-2016
1.25
7.5
13.0
14.38
TBK58-M8
TBK58
标准型
细牙
45
S45C
发黑
GB/T 6171-2000
1.00
6.8
13.0
14.38
TBK59-M10
TBK59
标准型
细牙
45
S45C
镀锌
GB/T 6171-2000
1.00
8.4
16.0
17.77
TBK65-M10
TBK65
标准型
细牙
0Cr18Ni9
SUS304
-
GB/T 6171-2000
1.00
8.4
16.0
17.77
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表